(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QH100-11TG
PETカット品 金・銀 キョウワ PETカットヒン キン

PETカット品 金・銀 QH100-11TG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
994円
税込単価
1,093円

プラスチック基材のラミネート製法によるビニタイで、光沢のある装飾効果の高い包装...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    100
  • 幅(mm):
    4
  • 材質:
    その他
  • 色:
    その他
  • 材質詳細:
    被覆材:PETフィルム、芯線:軟鉄線
  • 質量(g):
    218

型番

QH100-11TG 解除

Loading...

QH100-11TG の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QH100-11TG

4971620813638
133-2581

1個

994( 1,093円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プラスチック基材のラミネート製法によるビニタイで、光沢のある装飾効果の高い包装資材です。

Loading...

QH100-11TGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PETカット品 金・銀の型番QH100-11TGのページです。
型番QH100-11TGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PETカット品 金・銀

PETカット品 金・銀

    共和 ビニタイ PETカット品 3層 銀 4mm×12cm

    共和 ビニタイ PETカット品 3層 銀 4mm×12cm

      共和 ビニタイ PETカット品 3層 金 4mm×8cm

      共和 ビニタイ PETカット品 3層 金 4mm×8cm

        共和 ビニタイ PETカット品 2層 金 4mm×15cm

        共和 ビニタイ PETカット品 2層 金 4mm×15cm

          ビニタイ PETカット品 4mm

          ビニタイ PETカット品 4mm

            共和 PVCカット品 赤 4mmX8cm (1000本/袋)

            共和 PVCカット品 赤 4mmX8cm (1000本/袋)

              共和 PVCカット品 緑 4mmX10cm (1000本/袋)

              共和 PVCカット品 緑 4mmX10cm (1000本/袋)

                メーカー 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和
                通常価格 994円 1,857円 1,237円 1,868円 719円 607円 758円
                通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目~   6日目   6日目  
                全長(mm) 100 120 80 150 - 80 100
                幅(mm) 4 4 4 4 4 4 4
                材質 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                その他 その他 その他 その他 -
                材質詳細 被覆材:PETフィルム、芯線:軟鉄線 被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム、芯線:軟鉄線(0.45mmΦ) 被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム、芯線:軟鉄線(0.45mmΦ) 被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム、軟鉄線(0.45mmΦ) - 被覆材:ポリ塩化ビニル樹脂化合物、芯線:軟鉄線(0.45mmΦ) 被覆材:ポリ塩化ビニル樹脂化合物、芯線:軟鉄線(0.45mmΦ)

                PETカット品 金・銀のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                QH100-12TG
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                色詳細 JANコード トラスココード

                1,136円

                ( 1,250円 )
                1個 -

                6日目

                4971620813645133-2580

                結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました