(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HARAX フリーダムステージ FDS-2L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HARAX フリーダムステージ FDS-2L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
914,200円
税込単価
1,005,620円

【特長】・ワンタッチ式高所作業足場です・広い床面積です(約3平方m)・使いやす...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 商品タイプ詳細:
    ワンタッチ式高所作業足場

(i)ご注意

  • 荷物の入荷時にはフォークリストをご準備下さい。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FDS-2L

1個

914,200( 1,005,620円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ式高所作業足場です
・広い床面積です(約3平方m)
・使いやすいワンタッチ構造です
【商品仕様】
・完成品
・9段階高さ調節:118、125、135、145、155、165、175、185、195cm
・施工高:288-365cm
・安全荷重:250kg
・φ100ストッパー付キャスター4個、φ75ストッパー付キャスター4個使用
・天板寸法:130×220cm、折りたたみ時寸法:幅44.6×長さ130×高さ127cm
・本体重量:121kg
・天板:エキスパンドメタル
・連結可
・(一社)仮設工業会認定品
・折りたたみ時寸法(幅×長さ×高さ):446×1300×1270mm
・最大使用質量(kg):250
・天板高さ(m):仕様に記載
・天板寸法(mm):1300×2200
・材質:本体:スチール
・JANコード:4939356400362
・トラスココード:868-8417
・質量:121kg

(i)ご注意

  • 荷物の入荷時にはフォークリストをご準備下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HARAX フリーダムステージ FDS-2Lの型番FDS-2Lのページです。
型番FDS-2Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HARAX フリーダムステージ FDS-2L

HARAX フリーダムステージ FDS-2L

    HARAX フリーダムステージ FDS-3L

    HARAX フリーダムステージ FDS-3L

      ピカ DWJ用手すりわく DWJ-96、DWJ-STA96用

      ピカ DWJ用手すりわく DWJ-96、DWJ-STA96用

        コンステージ 移動式室内足場

        コンステージ 移動式室内足場

          ピカ DWJ用アウトリガーセット

          ピカ DWJ用アウトリガーセット

            足場台 (脚部伸縮式)

            足場台 (脚部伸縮式)

              移動式足場SNP型用手すりセット

              移動式足場SNP型用手すりセット

                アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ

                アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ

                  アルミニウム合金製 可搬式作業台 GTWR

                  アルミニウム合金製 可搬式作業台 GTWR

                    1100×1785×1140-1750mm移動式室内足場台

                    1100×1785×1140-1750mm移動式室内足場台

                      折りたたみ作業台 CSF-A

                      折りたたみ作業台 CSF-A

                        富士 フジステージF12-19R2.68ヘイベイ2段セット

                        富士 フジステージF12-19R2.68ヘイベイ2段セット

                          作業台 CSBC

                          作業台 CSBC

                            メーカー ハラックス ハラックス ピカコーポレイション ナカオ ピカコーポレイション トラスコ中山 ピカコーポレイション アルインコ ナカオ エスコ アズワン 藤本工業 アズワン
                            通常価格 914,200円 1,184,800円 53,022円 400,702円 51,392円 28,509円 232,200円 45,250円 70,750円 375,870円 42,093円 435,605円 24,234円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   6日目   4日目   1日目   4日目   4日目   5日目   2日目   当日出荷可能 8日目~   8日目   7日目~  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 脚部伸縮タイプ その他 その他 脚部伸縮タイプ その他 - - -
                            商品タイプ詳細 ワンタッチ式高所作業足場 ワンタッチ式高所作業足場 - - - - - - - - - - -

                            HARAX フリーダムステージ FDS-2Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました