(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M デュアルロックファスナー 直径20.6ワッシャー型 ネジ止め用 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M デュアルロックファスナー 直径20.6ワッシャー型 ネジ止め用 黒

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
92円
税込価格
101円

【商品仕様】・デュアルロックファスナー直径20.6ワッシャー型ネジ止メ用黒・J...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

SDL001

1個

92( 101円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・デュアルロックファスナー直径20.6ワッシャー型ネジ止メ用黒
・JANコード:4519001230126
・トラスココード:103-8811
・質量:1g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M デュアルロックファスナー 直径20.6ワッシャー型 ネジ止め用 黒

3M デュアルロックファスナー 直径20.6ワッシャー型 ネジ止め用 黒

    3M デュアルロックファスナー 250ステム 透明 25.4mmx50M SJ3560 25X45

    3M デュアルロックファスナー 250ステム 透明 25.4mmx50M SJ3560 25X45

      3M デュアルロック 薄手ファスナー 透明 25.4mm幅x45.7M SJ4570 25X45

      3M デュアルロック 薄手ファスナー 透明 25.4mm幅x45.7M SJ4570 25X45

        ナイロン平ベルト

        ナイロン平ベルト

          タイトロンベルト 100m

          タイトロンベルト 100m

            マジックテープ 弱粘着のりつきタイプ

            マジックテープ 弱粘着のりつきタイプ

              マジックテープ 縫製取付タイプ

              マジックテープ 縫製取付タイプ

                マジクロスH オス 1H2UC

                マジクロスH オス 1H2UC

                  マジックバンド結束テープ 両面 幅20、40mm

                  マジックバンド結束テープ 両面 幅20、40mm

                    ナイロン平ベルト ドラム巻

                    ナイロン平ベルト ドラム巻

                      マジックテープ 縫製用A/B側

                      マジックテープ 縫製用A/B側

                        メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 オーエッチ工業 トラスコ中山 トラスコ中山 伸和 トラスコ中山 ユタカメイク トラスコ中山
                        通常価格 92円 50,630円 46,129円 1,231円 4,905円 11,120円 8,211円 9,417円 2,290円 6,860円 8,946円
                        通常出荷日 4日目   19日目   9日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~  

                        3M デュアルロックファスナー 直径20.6ワッシャー型 ネジ止め用 黒のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました