(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シザースリンク型垂直昇降

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HW-790X
シザースリンク型垂直昇降 シザースリンクガタスイチョクショウコウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,070,138円
税込単価
4,477,152円

【特長】・平坦地では作業床を上昇させたまま走行可です・延長デッキを標準装備して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高所作業台
  • 仕様:
    傾斜警報付、過積載保護装置付、シザースリンク型垂直昇降、ホイール式

型番

HW-790X 解除

Loading...

商品情報を表示

HW-790X の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大使用質量(Kg)
最大作業床高さ(m)
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HW-790X

400
7.9
104-1192
2100

1個

4,070,138( 4,477,152円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平坦地では作業床を上昇させたまま走行可です
・延長デッキを標準装備しています
【用途】
・内装・配管・配線工事に

・ホテル・デパートなどにおける商品の陳列に<HW-580X>
・電球の取替えなどのメンテナンスに<HW-580X>
・不整地、軟弱な路面での無足場工法の現場に<HW-790X>

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シザースリンク型垂直昇降の型番HW-790Xのページです。
型番HW-790Xに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シザースリンク型垂直昇降

シザースリンク型垂直昇降

    仮設足場台"フジステージ"

    仮設足場台"フジステージ"

      ウインチ式昇降作業台 MWA型

      ウインチ式昇降作業台 MWA型

        仮設足場台"フジステージ"オプション

        仮設足場台"フジステージ"オプション

          高所作業台"アップスタージュニア"

          高所作業台"アップスタージュニア"

            メーカー デンヨー 藤本工業 ピカコーポレイション 藤本工業 日鐵住金建材
            通常価格 2,964,123円 49,208円 1,249,688円 10,524円 639,946円
            通常出荷日 11日目~   4日目~   11日目   4日目   8日目  
            商品タイプ 高所作業台 - 高所作業台 関連商品 高所作業台
            仕様 傾斜警報付、過積載保護装置付、シザースリンク型垂直昇降、ホイール式 - - - -

            シザースリンク型垂直昇降のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            HW-580X
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            最大使用質量
            (Kg)
            最大作業床高さ
            (m)
            トラスココード 質量
            (kg)

            2,964,123円

            ( 3,260,535円 )
            1個 あり

            19日目

            2505.8104-11981160

            高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました