(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クッション封筒 ジフィーライト横入れタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JL-Y-S
クッション封筒 ジフィーライト横入れタイプ【100個入り】 ジフィーライトヨコイレタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,294円
税込単価
5,823円

【特長】・クッション効果の優れたエア緩衝材を採用しています・表面は100%の再...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    気泡緩衝材
  • 色:
    ブラウン
  • 備考:
    シールドエアージフィーライト横入れタイプ
  • 内容量:
    100枚

Loading...

商品情報を表示

JL-Y-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(外寸)縦×横(mm)
サイズ(内寸)縦×横(mm)
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JL-Y-S

195×240
195×220
123-3203
14
100枚

1パック

100個入り

5,294( 5,823円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッション効果の優れたエア緩衝材を採用しています
・表面は100%の再生紙を使用しています
・テープ付なので封かん作業が簡単、スピーディーです
・底部もシームレス構造になっており底抜けの心配がありません
【用途】
・貴金属、ビデオテープ、DVD、CD-ROM、小物部品、各種記録メディア、書籍、カタログ等に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クッション封筒 ジフィーライト横入れタイプの型番JL-Y-Sのページです。
型番JL-Y-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クッション封筒 ジフィーライト横入れタイプ

クッション封筒 ジフィーライト横入れタイプ

    シールドエアー ジフィーライト JL2

    シールドエアー ジフィーライト JL2

      シールドエアー ジフィーライト JL6

      シールドエアー ジフィーライト JL6

        シールドエアー ジフィーライト JL5

        シールドエアー ジフィーライト JL5

          シールドエアー ジフィーライト JL1

          シールドエアー ジフィーライト JL1

            シールドエアー ジフィーライト (60枚入)

            シールドエアー ジフィーライト (60枚入)

              ジフィーライト(150枚入)

              ジフィーライト(150枚入)

                シールドエアー ジフィーライト JL00

                シールドエアー ジフィーライト JL00

                  シールドエアー ジフィーライト JL4

                  シールドエアー ジフィーライト JL4

                    プチ封筒 ラップメイト

                    プチ封筒 ラップメイト

                      クッション封筒(アルミフィルム)

                      クッション封筒(アルミフィルム)

                        ラップメイト (マットフォーム)

                        ラップメイト (マットフォーム)

                          TRUSCO ポリエチレン中空シートロール

                          TRUSCO ポリエチレン中空シートロール

                            メーカー シールドエアー シールドエアー シールドエアー シールドエアー シールドエアー シールドエアー シールドエアー シールドエアー シールドエアー ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク トラスコ中山
                            通常価格 5,294円 5,827円 11,116円 9,475円 8,753円 8,418円 6,017円 8,703円 7,102円 291円 575円 971円 26,208円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   1日目~   2日目   8日目  
                            商品タイプ 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 - 気泡緩衝材
                            ブラウン - - - - - - - - - - - -
                            備考 シールドエアージフィーライト横入れタイプ - - - - - - - - - - - -
                            内容量 100枚 - - - - - - - - - - - -

                            クッション封筒 ジフィーライト横入れタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JL-Y-L
                            JL-Y-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ(外寸)縦×横
                            (mm)
                            サイズ(内寸)縦×横
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g) 内容量

                            7,656円

                            ( 8,422円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            8日目

                            250×340250×320123-319824-

                            8,100円

                            ( 8,910円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            8日目

                            230×320230×300123-319921-

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました