(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL09

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL09

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,269円
税込単価
31,096円

【商品仕様】・最大使用質量(kg):100・天板高さ(m):0.81・はしご全...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-SL09

1個

28,269( 31,096円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最大使用質量(kg):100
・天板高さ(m):0.81
・はしご全長(m):1.74
・天板寸法(mm):260×162
・収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ:485×170×895
・設置寸法(mm)幅×奥行:485×683
・トラスココード:128-8881
・質量:5.8kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL09の型番E-SL09のページです。
型番E-SL09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL09

宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL09

    宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL18

    宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL18

      宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL21

      宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL21

        宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL15

        宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL15

          宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL12

          宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL12

            宣真 絶縁専用脚立 E-SL30S

            宣真 絶縁専用脚立 E-SL30S

              絶縁専用脚立

              絶縁専用脚立

                専用脚立HM型 天板幅広

                専用脚立HM型 天板幅広

                  専用脚立「AS」

                  専用脚立「AS」

                    伸縮式はしご兼用脚立

                    伸縮式はしご兼用脚立

                      脚立(アルミ製)

                      脚立(アルミ製)

                        メーカー 宣真 宣真 宣真 宣真 宣真 宣真 宣真 ピカコーポレイション アズワン エスコ エスコ
                        通常価格 28,269円 48,071円 58,151円 74,066円 34,848円 98,167円 50,972円 89,398円 35,770円 33,770円 50,650円
                        通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   10日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能

                        宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL09のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました