(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TSカーゴセーフエアーバッグ ワンウェイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CP185L
TSカーゴセーフエアーバッグ ワンウェイ TSカーゴセーフエアーバッグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,077円
税込単価
3,385円

【特長】・陸上輸送と海上輸送時の輸送荷物の荷崩れや衝撃等を保護します・コンテナ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    気泡緩衝材
  • 幅(mm):
    1000
  • 材質:
    ポリエチレン+特殊紙

Loading...

商品情報を表示

CP185L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP185L

1.85
124-0563

1個

3,077( 3,385円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・陸上輸送と海上輸送時の輸送荷物の荷崩れや衝撃等を保護します
・コンテナ・トラック・列車輸送などさまざまなシーンで使用されています
・ワンウエイタイプ主に海外への輸出用として使用します
【用途】
・エア充填タイプの緩衝材
・出荷時の緩衝材として

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TSカーゴセーフエアーバッグ ワンウェイの型番CP185Lのページです。
型番CP185Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSカーゴセーフエアーバッグ ワンウェイ

TSカーゴセーフエアーバッグ ワンウェイ

    TSカーゴセーフエアーバッグ リターナブル

    TSカーゴセーフエアーバッグ リターナブル

      ミラーシート

      ミラーシート

        エア・フォーム

        エア・フォーム

          緩衝材 ダンボールロール巻 1100mm×25m

          緩衝材 ダンボールロール巻 1100mm×25m

            クッションシート

            クッションシート

              エアーバック 1枚入

              エアーバック 1枚入

                プチプチロール大粒

                プチプチロール大粒

                  巻きダンボール

                  巻きダンボール

                    緩衝材プチプチ テープ付

                    緩衝材プチプチ テープ付

                      クッション封筒(アルミフィルム)

                      クッション封筒(アルミフィルム)

                        シールドエアー ジフィーパデット JP1

                        シールドエアー ジフィーパデット JP1

                          ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm

                          ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 三友産業 三友産業 ユタカメイク 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 川上産業 トラスコ中山 シールドエアー ユタカメイク
                            通常価格 3,077円 3,999円 2,353円 233円 8,469円 847円 362円 1,241円 1,746円 11,990円 575円 6,319円 455円
                            通常出荷日 5日目   5日目   3日目   2日目   14日目   2日目   9日目   9日目   2日目   1日目   1日目~   8日目   1日目  
                            商品タイプ 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 - 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 その他緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 その他緩衝材 -
                            幅(mm) 1000 1000 900 - 1100 - - 900 900 - - 273 1200
                            材質 ポリエチレン+特殊紙 ポリエチレン+特殊紙 - - - - - - - - - - -

                            TSカーゴセーフエアーバッグ ワンウェイのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CP220L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ(m) トラスココード

                            3,180円

                            ( 3,498円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            2.2124-0534

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました