(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁梯子1連梯子

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

絶縁梯子1連梯子

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
73,220円 ~ 97,298円
税込価格
80,542円 ~ 107,028円

【特長】・1連の絶縁梯子です。・長さは、1.81、2.44、3.07mがござい...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(m)
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.81
128-8892
4

1個

73,220( 80,542円 )

4日目

2.44
128-8893
5

1個

80,502( 88,552円 )

4日目

3.07
128-7364
6

1個

97,298( 107,028円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・1連の絶縁梯子です。・長さは、1.81、2.44、3.07mがございます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁梯子1連梯子

絶縁梯子1連梯子

    ピカ FRP製1連はしご FRP-1L型

    ピカ FRP製1連はしご FRP-1L型

      絶縁梯子2連梯子 E-2L34/E-2L40

      絶縁梯子2連梯子 E-2L34/E-2L40

        ピカ FRP製2連はしご FRP-2L型

        ピカ FRP製2連はしご FRP-2L型

          宣真 絶縁梯子1連梯子 E-1L24

          宣真 絶縁梯子1連梯子 E-1L24

            FRP製1連はしご 電工用 RSG型

            FRP製1連はしご 電工用 RSG型

              2.45-4.03m 二連はしご(アルミ製)

              2.45-4.03m 二連はしご(アルミ製)

                アウトリガー付き2連はしご

                アウトリガー付き2連はしご

                  メーカー 宣真 ピカコーポレイション 宣真 ピカコーポレイション 宣真 長谷川工業 エスコ アルインコ
                  通常価格 73,220円 39,786円 48,835円 51,392円 30,280円 71,116円 23,800円 115,313円
                  通常出荷日 4日目   5日目~   4日目   9日目   4日目   4日目   2日目   当日出荷可能 18日目  
                  商品タイプ 1連はしご 1連はしご 2連はしご 2連はしご 1連はしご 1連はしご 2連はしご 2連はしご
                  規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し その他規格 -
                  最大使用質量(kg) 100 100 100 100 100 110 100 130
                  仕様 絶縁 - 絶縁 - - - - -

                  絶縁梯子1連梯子のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました