(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャナリー 段ボールのこ物流くんモドルバ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャナリー 段ボールのこ物流くんモドルバ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
804円
税込単価
884円

【特長】・段ボールの開梱、解体作業に便利です・ワンタッチで刃が収納できます【商...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    開梱用カッター
  • JANコード:
    4962069097383
  • トラスココード:
    109-8975
  • 質量(g):
    58.200
  • 材質1:
    グリップ:ABS樹脂、亜鉛合金
  • 材質2:
    刃部:ステンレス刃物鋼
  • 刃長(mm):
    27
  • 全長(mm):
    110
  • タイプ:
    刃の交換可能
  • 適合替刃:
    DC-15B2、DC-15BF2
  • 奥行(mm):
    110
  • 刃厚(mm):
    2.5
  • 幅(mm):
    35

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DC-20

10個

804( 884円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・段ボールの開梱、解体作業に便利です
・ワンタッチで刃が収納できます
【商品仕様】
・段ボールの開梱、解体、PPバンド、ストレッチフィルムなどの切断に
・ストラップホール付
・全長(mm):110
・適合替刃:DC-15B2、DC-15BF2
・材質:グリップ:ABS樹脂、亜鉛合金
・刃部:ステンレス刃物鋼
・JANコード:4962069097383
・トラスココード:109-8975
・質量:58g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャナリー 段ボールのこ物流くんモドルバの型番DC-20のページです。
型番DC-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャナリー 段ボールのこ物流くんモドルバ

キャナリー 段ボールのこ物流くんモドルバ

    キャナリー 段ボ-ルダンちゃん

    キャナリー 段ボ-ルダンちゃん

      開封のこ カイちゃん

      開封のこ カイちゃん

        フックL

        フックL

          開封のこ カイちゃん(フッ素コーティング加工)

          開封のこ カイちゃん(フッ素コーティング加工)

            NTカッター 替刃 BA-50P

            NTカッター 替刃 BA-50P

              キャナリー ダンちゃん

              キャナリー ダンちゃん

                NTカッター 替刃 BL-50P

                NTカッター 替刃 BL-50P

                  セーフティラップカッター

                  セーフティラップカッター

                    オートLヘラ付

                    オートLヘラ付

                      段ボールのこ ダンちゃん (フッ素コーティング加工)

                      段ボールのこ ダンちゃん (フッ素コーティング加工)

                        NTカッター L-550P

                        NTカッター L-550P

                          段ボールのこ 物流くん 替刃

                          段ボールのこ 物流くん 替刃

                            メーカー 長谷川刃物 長谷川刃物 長谷川刃物 ムラテックKDS 長谷川刃物 NTカッター 長谷川刃物 NTカッター オルファ ムラテックKDS 長谷川刃物 NTカッター 長谷川刃物
                            通常価格 804円 500円 386円 567円 514円 812円 356円 1,408円 626円 497円 600円 682円 600円
                            通常出荷日 2日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目  
                            商品タイプ 開梱用カッター 開梱用カッター 開梱用カッター 開梱用カッター 開梱用カッター 替刃 - 替刃 開梱用カッター 開梱用カッター 開梱用カッター 開梱用カッター 替刃
                            JANコード 4962069097383 4962069061285 4962069097017 - 4962069097079 - - - - - 4962069097048 - -
                            トラスココード 109-8975 123-4481 403-6361 - 469-6786 - - - - - 412-2771 - -
                            質量(g) 58.200 23.400 17.600 - 17.700 - - - - - 23.400 - 5.000
                            材質1 グリップ:ABS樹脂、亜鉛合金 刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂 本体:ポリプロピレン樹脂 - 本体:ポリプロピレン樹脂 - - - - - 本体:ポリプロピレン樹脂 - ステンレス刃物鋼

                            キャナリー 段ボールのこ物流くんモドルバのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            開梱用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました