(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

「ラミジップ」 アルミカラースタンドタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AL-1216R
「ラミジップ」 アルミカラースタンドタイプ【50個入り】 ラミジップ アルミカラースタンドタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,823円
税込単価
2,005円

【特長】・やさしく開けやすいRノッチ付きです・カラーフィルムのため、ラベルを貼...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チャック付ポリ袋
  • 材質1:
    ポリエステル、アルミ、ポリエチレン(PE)
  • 厚み(mm):
    0.099

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 酸・アルカリ等特殊な内容物については、事前にご相談下さい。

型番

AL-1216R 解除

Loading...

 
カタログを表示

AL-1216R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
ガゼット幅(mm)
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AL-1216R

4909767434430
102-6027
330
35
120
-
160

1パック

50個入り

1,823( 2,005円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・やさしく開けやすいRノッチ付きです
・カラーフィルムのため、ラベルを貼付しても美しい外観に仕上がります
・便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します
・4つの角は、全て完全Rカットタイプです
・開封後も切り口はRになります
・食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合
【用途】
・スタンドタイプでディスプレイ効果が高く、食品パックや小分けの包装などに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 酸・アルカリ等特殊な内容物については、事前にご相談下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

「ラミジップ」 アルミカラースタンドタイプの型番AL-1216Rのページです。
型番AL-1216Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

「ラミジップ」 アルミカラースタンドタイプ

「ラミジップ」 アルミカラースタンドタイプ

    カラータイプ業務用ポリ袋

    カラータイプ業務用ポリ袋

      業務用ポリ袋(厚手タイプ)

      業務用ポリ袋(厚手タイプ)

        ユーパック ながーいポリ袋

        ユーパック ながーいポリ袋

          スウィートパック K-G 8.5+2.5×15

          スウィートパック K-G 8.5+2.5×15

            メーカー セイニチ トラスコ中山 トラスコ中山 三友産業 シモジマ
            通常価格 1,400円 888円 794円 374円 1,010円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   3日目   6日目  
            商品タイプ チャック付ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 その他関連製品 -
            材質1 ポリエステル、アルミ、ポリエチレン(PE) - - - -
            厚み(mm) 0.099 - - - -

            「ラミジップ」 アルミカラースタンドタイプのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            AL-1013R
            AL-1216BK
            AL-1216GD
            AL-1420BK
            AL-1420GD
            AL-1420R
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            JANコード トラスココード 質量(g) ガゼット幅(mm) 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm)

            1,739円

            ( 1,913円 )

            50個入り

            1パック あり

            1日目

            4909767434423102-602423630100-130

            1,823円

            ( 2,005円 )

            50個入り

            1パック あり

            1日目

            4909767434638102-6029328.535120-160

            1,823円

            ( 2,005円 )

            50個入り

            1パック あり

            1日目

            4909767434539102-602832835120-160

            2,260円

            ( 2,486円 )

            50個入り

            1パック あり

            1日目

            4909767434645102-6032457.541140-200

            2,260円

            ( 2,486円 )

            50個入り

            1パック あり

            1日目

            4909767434546102-6031458.541140-200

            2,449円

            ( 2,694円 )

            50個入り

            1パック あり

            1日目

            4909767434447102-603046041140-200

            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました