(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニグリップ ジョイグリップスペック JG-6□

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JG-6C
ミニグリップ ジョイグリップスペック JG-6□【500~10,000個入り】 ミニグリップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
29,906円
税込単価
32,897円

【特長】・ポリプロピレン製チャック袋です・安心安全の日本で透明度の良い袋です・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 突起物のあるものを入れると、材質上袋が破れる恐れがあります。可燃物ですので火の傍に置かないで下さい。電子レンジやオーブンには使用できません。

Loading...

商品情報を表示

JG-6C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
横(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JG-6C

4909767230230
859-0866
9600
70
100

1パック

8,000個入り

29,906( 32,897円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレン製チャック袋です
・安心安全の日本で透明度の良い袋です
・開閉時にパチパチパチと心地良い音と感触!開閉が楽しくなります
・段差カットが大きく開けやすい
【用途】
・事務用品やお金、書類、小物の整理に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 突起物のあるものを入れると、材質上袋が破れる恐れがあります。可燃物ですので火の傍に置かないで下さい。電子レンジやオーブンには使用できません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニグリップ ジョイグリップスペック JG-6□の型番JG-6Cのページです。
型番JG-6Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニグリップ ジョイグリップスペック JG-6□

ミニグリップ ジョイグリップスペック JG-6□

    ミニグリップ ジョイグリップスペック JG

    ミニグリップ ジョイグリップスペック JG

      エスコ ユニパック

      エスコ ユニパック

        スワン チャックポリ L-4 (A3用)

        スワン チャックポリ L-4 (A3用)

          パンフレットバッグ A4 クリア

          パンフレットバッグ A4 クリア

            メーカー セイニチ セイニチ ケニス シモジマ シモジマ
            通常価格 15,727円 16,368円 1,100円 1,902円 960円
            通常出荷日 2日目~   2日目~   4日目   6日目   6日目  
            商品タイプ チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 - -
            透明 透明 - - -
            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - -
            厚み(mm) 0.06 0.04 - - -

            ミニグリップ ジョイグリップスペック JG-6□のレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
            部品の小分けに使用
            評価 4.0満足度:4.02022/06/20
            メーカー指定のため使用しています。短納期で購入でき助かっております。
            少ロットで購入できれば助かります。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            JG-6A
            JG-6B
            JG-6D
            JG-6E
            JG-6F
            JG-6G
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            JANコード トラスココード 質量(g) 横(mm) 縦(mm)

            39,296円

            ( 43,226円 )

            10,000個入り

            1パック -

            5日目

            4909767230216859-086470005070

            31,638円

            ( 34,802円 )

            9,000個入り

            1パック あり

            5日目

            4909767230223859-086583706085

            24,152円

            ( 26,567円 )

            6,000個入り

            1パック あり

            2日目

            4909767230247859-0867984085120

            29,365円

            ( 32,302円 )

            4,500個入り

            1パック あり

            5日目

            4909767230254859-08689675100140

            21,807円

            ( 23,988円 )

            3,500個入り

            1パック あり

            2日目

            4909767230261859-086910395120170

            19,518円

            ( 21,470円 )

            2,500個入り

            1パック あり

            2日目

            4909767230278859-08709800140200

            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました