(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DB-M5-553535
段ボールBOX IRIS ダンボールBOX DB-M5

段ボールBOX DB-M5-553535

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
323円
税込単価
355円

【特長】・収納物に合わせたサイズのダンボールです・ダンボールに直接収納の目安を...

詳細情報を確認する

型番

DB-M5-553535 解除

Loading...

DB-M5-553535 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
容量(L)
長さL(cm)
幅W(cm)
高さH(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DB-M5-553535

48
40
55
24.6
4905009223565
792-8700
700
1個

10個

323( 355円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納物に合わせたサイズのダンボールです
・ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます
【用途】
・収納にお使いいただけます

DB-M5-553535で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段ボールBOXの型番DB-M5-553535のページです。
型番DB-M5-553535に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

段ボールBOX

段ボールBOX

    段ボールBOX DB

    段ボールBOX DB

      ダンボール

      ダンボール

        文書保存箱 DNシリーズ

        文書保存箱 DNシリーズ

          ポスターダンボール(10枚)

          ポスターダンボール(10枚)

            320x220x54mmタトウ式ダンボール(40枚)

            320x220x54mmタトウ式ダンボール(40枚)

              段ボールケース 1枚

              段ボールケース 1枚

                段ボールシート シートタイプ

                段ボールシート シートタイプ

                  ワンタッチストッカー

                  ワンタッチストッカー

                    メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ プラス エスコ エスコ トラスコ中山 アイリスオーヤマ プラス
                    通常価格 166円 264円 126円 774円 1,480円 3,380円 530円 514円 872円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   7日目  
                    商品タイプ ダンボールボックス ダンボールボックス ダンボールボックス ダンボールボックス ダンボールボックス ダンボールボックス - その他ダンボール ダンボールボックス
                    クラフト色 クラフト色 - クラフト色 クラフト色 クラフト色 - クラフト色 クラフト色
                    厚み(mm) 5 - - - - - - 5 -
                    材質1 ダンボール ダンボール - - - - - - -
                    内容量 1個 - 1個 - - - - 1枚 -

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    DB-L1-553541
                    DB-M4-553534
                    DB-S2-553522
                    DB-S4-553524
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    容量
                    (L)
                    長さL
                    (cm)
                    幅W
                    (cm)
                    高さH
                    (cm)
                    JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                    395円

                    ( 435円 )
                    10個 あり

                    1日目

                    633560334905009223572792-8661800-

                    309円

                    ( 340円 )
                    10個 あり

                    1日目

                    473545334905009223558792-8696600-

                    166円

                    ( 183円 )
                    10個 あり

                    1日目

                    6222413.64905009223473792-8718175-

                    180円

                    ( 198円 )
                    10個 あり

                    4日目

                    13273715.64905009223497792-8726300-

                    ダンボールカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました