(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 イエロー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 イエロー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

【特長】・新しさと懐かしさが感じられるオーバンドシルバー缶です・シンプルなデザ...

詳細情報を確認する

型番

GG-040-YW 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GG-040-YW

5個

1,000( 1,100円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新しさと懐かしさが感じられるオーバンドシルバー缶です
・シンプルなデザインでさりげない存在感が魅力的です
・シルバー缶の中にカラフルな輪ゴムが入っています
・カラー全10色のラインナップがあります
・かわいい手のひらサイズの缶です
【商品仕様】
・包装、結束などに
・内径:38mm
・厚さ:1.1mm
・缶のサイズ:W92.5×D57×H48mm
・1缶の重量:約84g
・色:イエロー
・番手:#16
・切幅(mm):1.1
・折径(mm):60
・包装形態:シルバー缶入
・材質:天然ゴム
・JANコード:4971620229873
・トラスココード:858-0827
・質量:30g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 イエローの型番GG-040-YWのページです。
型番GG-040-YWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 イエロー

共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 イエロー

    共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ライトグリーン

    共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ライトグリーン

      共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ピンク

      共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ピンク

        共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ホワイト

        共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ホワイト

          共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 オレンジ

          共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 オレンジ

            共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ライトブルー

            共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ライトブルー

              共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 バイオレット

              共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 バイオレット

                共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ブラック

                共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ブラック

                  共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 チョコレート

                  共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 チョコレート

                    共和 缶 #16 30G アメ色

                    共和 缶 #16 30G アメ色

                      ホロ用ゴムバンド 両端フック付

                      ホロ用ゴムバンド 両端フック付

                        ホロ用ゴムバンド HR-94/-97

                        ホロ用ゴムバンド HR-94/-97

                          ホロ用ゴムバンド HR-990

                          ホロ用ゴムバンド HR-990

                            メーカー 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 三友産業 三友産業 三友産業
                            通常価格 1,000円 650円 1,000円 714円 1,000円 650円 1,000円 650円 650円 585円 1,152円 368円 1,323円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   2日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                            共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 イエローのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました