(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
650円
税込単価
715円

【特長】・新しさと懐かしさが感じられるオーバンドシルバー缶です・シンプルなデザ...

詳細情報を確認する

型番

GG-040-BK 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GG-040-BK

5個

650( 715円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新しさと懐かしさが感じられるオーバンドシルバー缶です
・シンプルなデザインでさりげない存在感が魅力的です
・シルバー缶の中にカラフルな輪ゴムが入っています
・カラー全10色のラインナップがあります
・かわいい手のひらサイズの缶です
【商品仕様】
・包装、結束などに
・内径:38mm
・厚さ:1.1mm
・缶のサイズ:W92.5×D57×H48mm
・1缶の重量:約84g
・色:ブラック
・番手:#16
・切幅(mm):1.1
・折径(mm):60
・包装形態:シルバー缶入
・材質:天然ゴム
・JANコード:4971620229781
・トラスココード:858-0818
・質量:30g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ブラックの型番GG-040-BKのページです。
型番GG-040-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ブラック

共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ブラック

    共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ピンク

    共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ピンク

      共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 イエロー

      共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 イエロー

        共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 バイオレット

        共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 バイオレット

          共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 チョコレート

          共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 チョコレート

            共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 オレンジ

            共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 オレンジ

              共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ホワイト

              共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ホワイト

                共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ライトグリーン

                共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ライトグリーン

                  共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ライトブルー

                  共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ライトブルー

                    共和 缶 #16 30G アメ色

                    共和 缶 #16 30G アメ色

                      共和 オーバンド カラーバンド プチ 30g チョコレート

                      共和 オーバンド カラーバンド プチ 30g チョコレート

                        ニューヘイコ-バンド 500g #16 3ミリ

                        ニューヘイコ-バンド 500g #16 3ミリ

                          ハイバンド #16 100g

                          ハイバンド #16 100g

                            メーカー 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 シモジマ クラウン
                            通常価格 650円 1,000円 1,000円 1,000円 650円 1,000円 714円 650円 650円 585円 243円 1,056円 275円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   6日目   6日目   6日目   1日目   6日目   1日目  

                            共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました