(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共和 缶 #16 30G アメ色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

共和 缶 #16 30G アメ色

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
585円
税込単価
644円

【特長】・どこか懐かしいブリキ缶に入ったオーバンドです・保管に便利で補充しなが...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GG-040

5個

585( 644円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・どこか懐かしいブリキ缶に入ったオーバンドです
・保管に便利で補充しながらずっと使えます
・かわいい手のひらサイズの缶です
【商品仕様】
・包装、結束などに
・内径:38mm
・厚さ:1.1mm
・缶のサイズ:W92.5×D57×H48mm
・1缶の重量:約84g
・色:アメ色
・番手:#16
・切幅(mm):1.1
・折径(mm):60
・包装形態:ブリキ缶入
・材質:天然ゴム
・缶:ブリキ缶
・JANコード:4971620229408
・トラスココード:858-0817
・質量:30g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

共和 缶 #16 30G アメ色の型番GG-040のページです。
型番GG-040に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共和 缶 #16 30G アメ色

共和 缶 #16 30G アメ色

    共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ライトグリーン

    共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ライトグリーン

      共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 チョコレート

      共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 チョコレート

        輪ゴム(オーバンド)#16/#18

        輪ゴム(オーバンド)#16/#18

          共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ピンク

          共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ピンク

            共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 バイオレット

            共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 バイオレット

              共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 オレンジ

              共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 オレンジ

                共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ブラック

                共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ブラック

                  共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ライトブルー

                  共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ライトブルー

                    φ60x1.0mm 輪ゴム

                    φ60x1.0mm 輪ゴム

                      ホロ用ゴムバンド 両端フック付

                      ホロ用ゴムバンド 両端フック付

                        共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ホワイト

                        共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ホワイト

                          ホロ用ゴムバンド HR-94/-97

                          ホロ用ゴムバンド HR-94/-97

                            メーカー 共和 共和 共和 アズワン 共和 共和 共和 共和 共和 エスコ 三友産業 共和 三友産業
                            通常価格 585円 650円 650円 230円 1,000円 1,000円 1,000円 650円 650円 341円 1,152円 714円 368円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   3日目  

                            共和 缶 #16 30G アメ色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました