(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NO9090-BR-GO-B
すき間モヘヤシール スキマモヘヤシール

すき間モヘヤシール NO9090-BR-GO-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
617円
税込単価
679円

【特長】・緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランス...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    2
  • 基材:
    EPDM
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 基材詳細:
    ポリプロピレン
  • 用途:
    室内建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和
  • 仕様:
    切断にはカッターが必要

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

NO9090-BR-GO-B 解除

Loading...

NO9090-BR-GO-B の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ厚(mm)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO9090-BR-GO-B

9
9
ゴールド
4562144560117
356-4134
-

4個

617( 679円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます
・サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

NO9090-BR-GO-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すき間モヘヤシールの型番NO9090-BR-GO-Bのページです。
型番NO9090-BR-GO-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すき間モヘヤシール

すき間モヘヤシール

    BW-02 防水ブチルテープ(両面タイプ)

    BW-02 防水ブチルテープ(両面タイプ)

      TRUSCO 気密防水パッキンテープ

      TRUSCO 気密防水パッキンテープ

        スリオン 両面スーパーブチルテープ

        スリオン 両面スーパーブチルテープ

          ジャンボすき間モヘヤシール

          ジャンボすき間モヘヤシール

            AS-02 アクリル気密防水テープ(片面テープ)

            AS-02 アクリル気密防水テープ(片面テープ)

              スリオン アクリル気密片面テ-プ50mm 白

              スリオン アクリル気密片面テ-プ50mm 白

                全天テープ No.6922(両面強粘着タイプ) 防水・気密テープ

                全天テープ No.6922(両面強粘着タイプ) 防水・気密テープ

                  3M スコッチ 屋外用すき間ふさぎ防水テープ

                  3M スコッチ 屋外用すき間ふさぎ防水テープ

                    すきま用テープ(ポリエステル)

                    すきま用テープ(ポリエステル)

                      全天テープ No.6924(両面粘着タイプ) 防水・気密テープ

                      全天テープ No.6924(両面粘着タイプ) 防水・気密テープ

                        AW-02 アクリル気密防水テープ(両面テープ)

                        AW-02 アクリル気密防水テープ(両面テープ)

                          ワイドすき間モヘヤシール

                          ワイドすき間モヘヤシール

                            メーカー 槌屋 オカモト トラスコ中山 マクセルスリオンテック 槌屋 オカモト マクセルスリオンテック 日東電工 スリーエムジャパン 清水 日東電工 オカモト 槌屋
                            通常価格 513円 10,783円 195円 954円 1,073円 16,505円 660円 14,099円 399円 169円 16,344円 20,220円 859円
                            通常出荷日 1日目   7日目   1日目   1日目~   5日目   7日目   5日目   5日目   1日目   3日目   4日目   7日目   5日目  
                            テープ長さ(m) 2 20 2 20 2 20 20 20 2 2 20 20 2
                            基材 EPDM ポリエチレン系 EPDM - - - - - - - - ポリエチレン系 -
                            粘着剤 アクリル系 - アクリル系 ゴム系 - - - - - - - - -
                            基材詳細 ポリプロピレン - - - 毛部:ナイロン+ベース部:ポリプロピレン - - - - - - - 毛部:ポリプロピレン+ベース部:ポリプロピレン
                            用途 室内建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和 - - - - - - - - - - - -

                            すき間モヘヤシールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO6060-BR-GO-B
                            NO9090-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            テープ厚
                            (mm)
                            JANコード トラスココード

                            513円

                            ( 564円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            -66ゴールド4562144560100356-4118

                            693円

                            ( 762円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1099グレー4562144560032356-4126

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました