(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO シールテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO シールテープ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
59円 ~ 269円
税込価格
65円 ~ 296円

【特長】・ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます・ねじ込み・取り外し...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.1
  • テープ幅(mm):
    13
  • 最高使用温度(℃):
    201~300
  • 最低使用温度(℃):
    -100~
  • 使用温度範囲:
    -100~260℃
  • 色:
    ホワイト
  • 基材:
    ふっ素樹脂
  • 商品タイプ:
    非粘着テープ

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
4989999568837
100-0956
9
プラスチックケース付、プラスチックカバーケース付
10

20個

59( 65円 )

1日目

5
4989999568813
100-0954
9
-
10

20個

131( 144円 )

1日目

15
4989999568844
100-0957
20
プラスチックケース付、プラスチックカバーケース付
10

20個

133( 146円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
15
4989999568820
100-0955
20
-
10

20個

269( 296円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます
・ねじ込み・取り外しが簡単にできます
【商品仕様】
・鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに
・使用温度範囲:-100~260℃
・手で切断可能
・色:ホワイト
・厚さ(mm):0.1
・材質:基材:ふっ素樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO シールテープ

TRUSCO シールテープ

    テープシール(10巻入り)20シリーズ

    テープシール(10巻入り)20シリーズ

      東栄管機 シールテープ

      東栄管機 シールテープ

        テープシール(10巻入り)20Eシリーズ

        テープシール(10巻入り)20Eシリーズ

          13mm シールテープ

          13mm シールテープ

            ナフロンシールテープ TOMBO No.9082/9082-BL

            ナフロンシールテープ TOMBO No.9082/9082-BL

              ふっ素樹脂粘着テープ (乳白色フィルムタイプ) ASF110FR

              ふっ素樹脂粘着テープ (乳白色フィルムタイプ) ASF110FR

                13mm×5m シールテープ(10巻)

                13mm×5m シールテープ(10巻)

                  粘着テープ(ふっ素樹脂)絶縁用・離型用・滑り用

                  粘着テープ(ふっ素樹脂)絶縁用・離型用・滑り用

                    シールテープ Tシリーズ

                    シールテープ Tシリーズ

                      自己融着ブチルゴムテープ YT-191 19mm幅×10m×0.5mm

                      自己融着ブチルゴムテープ YT-191 19mm幅×10m×0.5mm

                        シールテープ 15M (JIS規格品)

                        シールテープ 15M (JIS規格品)

                          TF シールテープ

                          TF シールテープ

                            メーカー トラスコ中山 日本バルカー 東栄管機 日本バルカー エスコ ニチアス 中興化成工業 エスコ エスコ ケニス アズワン スリーボンド 東京硝子器械
                            通常価格 59円 3,664円 110円 2,650円 130円 155円 1,078円 8,738円 4,767円 271円 2,321円 284円 206円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目   1日目   2日目  
                            テープ厚(mm) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - 0.1 - - - 0.1 0.1
                            テープ幅(mm) 13 - 13 13 13 13 - 13 - - - 13 13
                            最高使用温度(℃) 201~300 201~300 201~300 201~300 201~300 201~300 - 201~300 - 201~300 - 201~300 -
                            最低使用温度(℃) -100~ -100~ -100~ -100~ -100~ -100~ - -100~ - - - -100~ -
                            使用温度範囲 -100~260℃ - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO シールテープのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 10件のレビュー
                            金型の水口
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/10
                            金型の水口に巻いて取り付けました。今のところ水漏れもなく満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工具箱の常備用
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/29
                            忘れた頃に必要になる程度の使用頻度ですが、安価で何個か買い置きしてあります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管の接続部に
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/25
                            安価で入手性も安定しているので、一般的な用途ではよく使用しています。他製品との差もない使用感です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エア工具に
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/05
                            巻きもしっかりしていて使用感は問題ありませんでした。必要な時にすぐに購入できるのは助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品購入のついでに
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/07
                            部品購入する際、ついでにシールテープを購入しました。シールテープ単体で購入となると、上司への承認もしにくいので、大きな部品を購入する際のついでに購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シールテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました