(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミエローブ 竹糸くん 首用クールバンド ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミエローブ 竹糸くん 首用クールバンド ブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
592円
税込単価
651円

【特長】・裾はマジックテープ留め仕様になっています(首専用)・竹糸の持つひんや...

詳細情報を確認する

型番

NO.TK10-BK 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.TK10-BK

10個

592( 651円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裾はマジックテープ留め仕様になっています(首専用)
・竹糸の持つひんやり感と、気化熱作用によるクール感でWの効果が期待できます
・高吸水性ポリマータイプではなく吸水布タイプなので、内容物のニジミによるベトベト感がありません
・ポリマータイプより保水力は劣りますが、手軽に洗えるのでいつも清潔にご使用いただけます
【商品仕様】
・工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に
・色:ブラック
・サイズ:フリー
・幅(mm):60
・長さ(mm):53
・材質:竹糸、吸水布(ベルオアシス)
・トラスココード:116-7499
・質量:20g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミエローブ 竹糸くん 首用クールバンド ブラックの型番NO.TK10-BKのページです。
型番NO.TK10-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミエローブ 竹糸くん 首用クールバンド ブラック

ミエローブ 竹糸くん 首用クールバンド ブラック

    ミエローブ パワフルヘアーバンド 黒

    ミエローブ パワフルヘアーバンド 黒

      ミエローブ パワフルヘアーバンド 紺

      ミエローブ パワフルヘアーバンド 紺

        ミエローブ 竹糸くん 首用クールバンド 紺

        ミエローブ 竹糸くん 首用クールバンド 紺

          ヘッドアップ バンダナ型キャップ

          ヘッドアップ バンダナ型キャップ

            メーカー 三重化学工業 三重化学工業 三重化学工業 三重化学工業 ミドリ安全
            通常価格 592円 748円 577円 592円 1,762円
            通常出荷日 4日目   8日目   8日目   2日目   4日目  

            ミエローブ 竹糸くん 首用クールバンド ブラックのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました