(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M ラミクロス包装用粘着テープ YR-3738 白 50mmX50m

3M ラミクロス包装用粘着テープ YR-3738 白 50mmX50m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,184円
税込単価
1,302円

【商品仕様】・粘着力(N/10mm):2.7・引張強度(N/10mm):55・...

詳細情報を確認する

型番

YR3738 WHI 50X50 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YR3738 WHI 50X50

20個

1,184( 1,302円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・粘着力(N/10mm):2.7
・引張強度(N/10mm):55
・色:白
・幅(mm):50
・長さ(m):50
・厚さ(mm):0.15
・JANコード:4901690390029
・トラスココード:108-5103
・質量:380g

YR3738 WHI 50X50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3M ラミクロス包装用粘着テープ YR-3738 白 50mmX50mの型番YR3738 WHI 50X50のページです。
型番YR3738 WHI 50X50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M ラミクロス包装用粘着テープ YR-3738 白 50mmX50m

3M ラミクロス包装用粘着テープ YR-3738 白 50mmX50m

    3M ラミクロス包装用粘着テープ YR-3738 ベージュ 50mmX50m

    3M ラミクロス包装用粘着テープ YR-3738 ベージュ 50mmX50m

      3M ラミクロス包装用粘着テープ YR-3738 ベージュ 50mmX25m

      3M ラミクロス包装用粘着テープ YR-3738 ベージュ 50mmX25m

        メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
        通常価格 1,184円 1,345円 673円
        通常出荷日 1日目   4日目   4日目  

        3M ラミクロス包装用粘着テープ YR-3738 白 50mmX50mのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました