(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M ガラスクロステープ 6400 50mmX5m

3M ガラスクロステープ 6400 50mmX5m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,759円
税込単価
1,935円

【商品仕様】・ガラスクロステープ640050mmX5m・JANコード:4901...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    5
  • 色:
    ホワイト
  • 基材:
    ガラスクロス
  • 商品コード:
    ガラスクロステープ 6400
  • JANコード:
    4901690363658
  • トラスココード:
    108-6641
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 質量(g):
    100
  • 材質1:
    基材:ガラスクロス

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6400

6個

1,759( 1,935円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ガラスクロステープ640050mmX5m
・JANコード:4901690363658
・トラスココード:108-6641
・質量:100g

Loading...

6400で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3M ガラスクロステープ 6400 50mmX5mの型番6400のページです。
型番6400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M ガラスクロステープ 6400 50mmX5m

3M ガラスクロステープ 6400 50mmX5m

    3M 遮蔽銅テープ 24 25mmX4.5m

    3M 遮蔽銅テープ 24 25mmX4.5m

      ポリエステル粘着テープ No.31RH

      ポリエステル粘着テープ No.31RH

        カプトン(R)テープ 650Sシリーズ

        カプトン(R)テープ 650Sシリーズ

          19mmx10m 自己融着テープ(ブチルゴム),ケーブル接続部絶縁用及び端末処理用

          19mmx10m 自己融着テープ(ブチルゴム),ケーブル接続部絶縁用及び端末処理用

            ポリエステル電気絶縁テープ No.1318

            ポリエステル電気絶縁テープ No.1318

              19mmx20m 電気絶縁テープ(白/黒)

              19mmx20m 電気絶縁テープ(白/黒)

                カプトンテープ 12.7mm×33m・19mm×33m

                カプトンテープ 12.7mm×33m・19mm×33m

                  磁気シールドテープ

                  磁気シールドテープ

                    ガラスクロス粘着テープ No.188UL

                    ガラスクロス粘着テープ No.188UL

                      No.480 PPSフィルム粘着テープ

                      No.480 PPSフィルム粘着テープ

                        カプトンテープ 10mm×20m

                        カプトンテープ 10mm×20m

                          自己融着テープ No.660

                          自己融着テープ No.660

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン 日東電工 アズワン エスコ スリーエムジャパン エスコ アズワン アズワン 日東電工 寺岡製作所 アズワン 日東電工
                            通常価格 1,759円 4,392円 32,810円 4,850円 1,800円 913円 1,200円 6,230円 38,102円 4,370円 24,934円 3,240円 80,705円
                            通常出荷日 6日目   4日目   19日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目~   1日目~   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目  
                            テープ幅(mm) 50 - - - - - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 5 - - - - - - - - 33 - - -
                            ホワイト - - - - - - - - ホワイト - - -
                            基材 ガラスクロス - - - - - - - - - - - -
                            商品コード ガラスクロステープ 6400 - - - - - - - - - - - -

                            3M ガラスクロステープ 6400 50mmX5mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガラスクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました