(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M ガラスクロステ-プ 361

3M ガラスクロステ-プ 361

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,192円
税込単価
10,111円

【特長】・基材の引張強度は強靭です・耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています【商...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.16
  • テープ長さ(m):
    54.8
  • 色:
    ホワイト
  • 基材:
    ガラスクロス
  • 粘着剤:
    シリコーン系
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    ガラスクロステ-プ 361
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    232
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • 材質1:
    基材:ガラスクロス

型番

36125X54 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

36125X54

25
4548623815077
108-6675
320

1個

9,192( 10,111円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材の引張強度は強靭です
・耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています
【商品仕様】
・ダクト保温材シール
・耐熱固定、
・溶接・研磨時の周辺マスキング

36125X54で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3M ガラスクロステ-プ 361の型番36125X54のページです。
型番36125X54に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M ガラスクロステ-プ 361

3M ガラスクロステ-プ 361

    ガラスクロステープ 361 耐熱固定結束用

    ガラスクロステープ 361 耐熱固定結束用

      スコッチガラスクロステープ 耐熱固定結束テープ・10m

      スコッチガラスクロステープ 耐熱固定結束テープ・10m

        アセテートクロステープ 黒系

        アセテートクロステープ 黒系

          ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

          ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

            19mmx10m ガラスクロステープ

            19mmx10m ガラスクロステープ

              ガラスクロステープ 耐熱 361シリーズ

              ガラスクロステープ 耐熱 361シリーズ

                耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)

                耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)

                  耐熱ガラスクロステープ 69J

                  耐熱ガラスクロステープ 69J

                    スコッチ(R) 自己融着性電気絶縁テープ ラバーマスチック 2228 黒色

                    スコッチ(R) 自己融着性電気絶縁テープ ラバーマスチック 2228 黒色

                      アセテート粘着テープ No.151UL

                      アセテート粘着テープ No.151UL

                        スコッチ耐炎耐アークテープ 77

                        スコッチ耐炎耐アークテープ 77

                          電気絶縁用カプトンテープ

                          電気絶縁用カプトンテープ

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン エスコ アズワン ミスミ アズワン スリーエムジャパン 日東電工 スリーエムジャパン 日東電工アメリカ(旧パーマセル)
                            通常価格 9,192円 15,724円 5,908円 5,593円 1,780円 1,870円 4,000円 1,675円 2,206円 4,400円 90,062円 7,697円 8,227円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   19日目   1日目   1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.16 0.19 0.19 0.2 - 0.16 0.19 0.18 0.2 - 0.224 0.76 -
                            テープ長さ(m) 54.8 54.8 10 66 - 10 10 30 10 - 50 6 -
                            ホワイト ホワイト ホワイト ブラック - ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - - ブラック -
                            基材 ガラスクロス ガラスクロス ガラスクロス - - ガラスクロス ガラスクロス ガラスクロス ガラスクロス - ペーパー(平面、ノーメックス、アセテート) - -
                            粘着剤 シリコーン系 シリコーン系 シリコーン系 ゴム系 - シリコーン系 シリコーン系 シリコーン系 ゴム系 - アクリル系 - -

                            3M ガラスクロステ-プ 361のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガラスクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました