(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティ・ウォーク タイプF

セーフティ・ウォーク タイプF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
32,482円
税込価格
35,730円

【特長】・床のイメージを損なわないクリアタイプの滑り止めテープです・建物の意匠...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

F-CLE-100X18 解除

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

F-CLE-100X18

100
4548623213286
104-2369

1個

32,482( 35,730円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・床のイメージを損なわないクリアタイプの滑り止めテープです
・建物の意匠性を重視されるお客様に特におすすめです
・耐水性に優れた粘着剤なので、浴室の床(タイル)にも最適です

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セーフティ・ウォーク タイプFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました