(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティ・ウォーク タイプD【1~400個入り】

セーフティ・ウォーク タイプD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,891円 ~ 55,457円  特別価格 
税込価格
4,280円 ~ 61,003円  特別価格 

【特長】・裏紙をはがして貼るだけの滑り止めテープです・感触の優しいプラスチック...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
19
0.431
4901690760938
104-2065

1パック

400個入り

55,457円

45,857

( 50,443円 )

-

50
5
4901690895531
108-8257

1個

3,891( 4,280円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏紙をはがして貼るだけの滑り止めテープです
・感触の優しいプラスチック表面で薄手の製品です
・屋内・室内・素足軽歩行用

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティ・ウォーク タイプD

セーフティ・ウォーク タイプD

    セーフティ・ウォーク タイプA

    セーフティ・ウォーク タイプA

      すべり止めテープ 平面用 黒色SB・軽歩行用 グレーC

      すべり止めテープ 平面用 黒色SB・軽歩行用 グレーC

        素足用アンチスキッドテープ クリヤー

        素足用アンチスキッドテープ クリヤー

          セーフティ・ウォーク タイプB

          セーフティ・ウォーク タイプB

            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン 日東電工 スリーエムジャパン
            通常価格 3,891円 10,734円 3,392円 3,994円 11,983円
            通常出荷日 9日目~   1日目   1日目   1日目   9日目  
            テープ厚(mm) 0.7 0.8 - 0.3 0.8
            ホワイト - ブラック クリア(透明) -
            基材 プラスチック系 アルミ系 プラスチック系 プラスチック系 プラスチック系
            すべり止め部処理 樹脂エンボス加工 鉱物粒子 - - 鉱物粒子
            粘着剤 ゴム系 ゴム系 - アクリル系 ゴム系

            セーフティ・ウォーク タイプDのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました