(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティ・ウォーク タイプA

セーフティ・ウォーク タイプA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,734円
税込価格
11,807円

【特長】・切断にはカッターが必要です(裏からカットして下さい)・裏紙をはがして...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
18
イエロー
4901690498848
305-6741

1個

10,734( 11,807円 )

1日目

50
18
イエロー
4901690498848
305-6741

6個

10,734( 11,807円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断にはカッターが必要です(裏からカットして下さい)
・裏紙をはがして貼るだけ
・縞鋼板(凸凹部分)でもよく追従して貼れます

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティ・ウォーク タイプA

セーフティ・ウォーク タイプA

    セーフティ・ウォーク タイプB

    セーフティ・ウォーク タイプB

      メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン
      通常価格 10,734円 11,983円
      通常出荷日 1日目   9日目  
      テープ厚(mm) 0.8 0.8
      基材 アルミ系 プラスチック系
      すべり止め部処理 鉱物粒子 鉱物粒子
      粘着剤 ゴム系 ゴム系
      粘着力 36N/25mm 30N/25mm

      セーフティ・ウォーク タイプAのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました