(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OPP包装用粘着テープ 375HQ

OPP包装用粘着テープ 375HQ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,261円
税込単価
10,187円

【特長】・高性能で高品質な国産テープ。・耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

375HQ-BEI-48X1000 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
色系統
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

375HQ-BEI-48X1000

48
1000
ブラウン・ダンボール色
ベージュ
4547452357895
104-3665

1個

9,261( 10,187円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能で高品質な国産テープ。
・耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材。
・無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いが少ない。
・巻き出しが軽くスムーズに作業ができる。
・超強力な粘着力、保持力を備える。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

Loading...

375HQ-BEI-48X1000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OPP包装用粘着テープ 375HQの型番375HQ-BEI-48X1000のページです。
型番375HQ-BEI-48X1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OPP包装用粘着テープ 375HQ

OPP包装用粘着テープ 375HQ

    OPP包装用粘着テープ 372HQ

    OPP包装用粘着テープ 372HQ

      スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m/1500m 3645

      スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m/1500m 3645

        スリーエム OPP包装用粘着テープ 1000m 375

        スリーエム OPP包装用粘着テープ 1000m 375

          OPP包装用粘着テープ 370HQ

          OPP包装用粘着テープ 370HQ

            スリーエム OPP包装用粘着テープ 1000m 373

            スリーエム OPP包装用粘着テープ 1000m 373

              2インチ紙管布粘着テープ(軽量物梱包用・50m巻)

              2インチ紙管布粘着テープ(軽量物梱包用・50m巻)

                No.3420 樹脂クロステープ

                No.3420 樹脂クロステープ

                  No.3439 布テープ

                  No.3439 布テープ

                    布粘着テープ(軽量物梱包用)

                    布粘着テープ(軽量物梱包用)

                      布テープ(重梱包用)

                      布テープ(重梱包用)

                        No.3450 布テープ

                        No.3450 布テープ

                          メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック トラスコ中山 ミスミ マクセルスリオンテック
                          通常価格 628円 4,372円 296円 10,492円 5,455円 10,120円 764円 21,300円 7,628円 397円 10,830円 16,157円
                          通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   4日目~   4日目~   4日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~  

                          OPP包装用粘着テープ 375HQのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          375HQ TRA 75X50
                          375HQ-TRA-48X1000
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          テープ幅
                          (mm)
                          テープ長さ
                          (m)
                          色系統 色詳細 JANコード トラスココード

                          628円

                          ( 691円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          7550クリア-4547452362530103-7273

                          7,369円

                          ( 8,106円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          481000クリア-4547452242030103-8832

                          OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました