(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:373K-BEI-50X1000
スリーエム OPP包装用粘着テープ 1000m 373 OPPホウソウヨウネンチャクテープ

スリーエム OPP包装用粘着テープ 1000m 373 373K-BEI-50X1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,725円
税込単価
11,798円

【特長】・耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材。・無溶剤型ゴム系粘着剤を...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    1000

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

373K-BEI-50X1000 解除

Loading...

373K-BEI-50X1000 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
色系統
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

373K-BEI-50X1000

ブラウン・ダンボール色
ベージュ
4519001249302
104-2046

1個

10,725( 11,798円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材。
・無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いが少ない。
・巻き出しが軽くスムーズに作業ができる。
・超強力な粘着力、保持力を備える。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

Loading...

373K-BEI-50X1000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スリーエム OPP包装用粘着テープ 1000m 373の型番373K-BEI-50X1000のページです。
型番373K-BEI-50X1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリーエム OPP包装用粘着テープ 1000m 373

スリーエム OPP包装用粘着テープ 1000m 373

    スリーエム OPP包装用粘着テープ 1000m 375

    スリーエム OPP包装用粘着テープ 1000m 375

      スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m/1500m 3645

      スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m/1500m 3645

        OPP包装用粘着テープ 375HQ

        OPP包装用粘着テープ 375HQ

          OPP包装用粘着テープ 372HQ

          OPP包装用粘着テープ 372HQ

            OPP包装用粘着テープ 370HQ

            OPP包装用粘着テープ 370HQ

              No.3439 布テープ

              No.3439 布テープ

                布粘着テープ(軽量物梱包用)

                布粘着テープ(軽量物梱包用)

                  No.3420 樹脂クロステープ

                  No.3420 樹脂クロステープ

                    No.3450 布テープ

                    No.3450 布テープ

                      No.3310 布テープ

                      No.3310 布テープ

                        メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン マクセルスリオンテック トラスコ中山 マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック
                        通常価格 10,120円 10,492円 296円 628円 4,372円 5,455円 7,628円 397円 21,300円 16,157円 10,392円
                        通常出荷日 4日目   4日目~   1日目~   1日目~   4日目   4日目~   4日目   1日目   4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        テープ幅(mm) 50 - - - - 36 - - - - -
                        テープ長さ(m) 1000 1000 - - 1000 1500 - - - - -

                        スリーエム OPP包装用粘着テープ 1000m 373のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        373K-TRA-50X1000
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        色系統 色詳細 JANコード トラスココード

                        10,120円

                        ( 11,132円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        クリア-4519001249296108-5062

                        OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました