(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:371K TRA 50X100
OPP包装用粘着テープ 371【1~50個入り】 OPPホウソウヨウネンチャクテープ

OPP包装用粘着テープ 371 371K TRA 50X100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
774円
税込単価
851円

【特長】・耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材。・無溶剤型ゴム系粘着剤を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

371K TRA 50X100 解除

Loading...

371K TRA 50X100 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
色系統
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

371K TRA 50X100

50
100
クリア
-
4901690480362
108-6706

1パック

50個入り

774( 851円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材。
・無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いが少ない。
・巻き出しが軽くスムーズに作業ができる。
・超強力な粘着力、保持力を備える。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

Loading...

371K TRA 50X100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OPP包装用粘着テープ 371の型番371K TRA 50X100のページです。
型番371K TRA 50X100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OPP包装用粘着テープ 371

OPP包装用粘着テープ 371

    布粘着テープ(軽量物梱包用)

    布粘着テープ(軽量物梱包用)

      包装用布テープ No.159 長さ25m

      包装用布テープ No.159 長さ25m

        布粘着テープ(エコノミータイプ軽量物梱包用)

        布粘着テープ(エコノミータイプ軽量物梱包用)

          ライトオリーブテープ No.150 布粘着テープ

          ライトオリーブテープ No.150 布粘着テープ

            No.168 再生PET布粘着テープ

            No.168 再生PET布粘着テープ

              布テープ No.600

              布テープ No.600

                布粘着テープ No.750

                布粘着テープ No.750

                  スリーエム OPP包装用粘着テープ 1000m 375

                  スリーエム OPP包装用粘着テープ 1000m 375

                    エステライトテープ No.430

                    エステライトテープ No.430

                      高強度・低伸度ふっ素樹脂粘着テープASF-118A FR

                      高強度・低伸度ふっ素樹脂粘着テープASF-118A FR

                        スリーエム OPP包装用粘着テープ 1000m 373

                        スリーエム OPP包装用粘着テープ 1000m 373

                          No.3310 布テープ

                          No.3310 布テープ

                            メーカー スリーエムジャパン トラスコ中山 寺岡製作所 トラスコ中山 寺岡製作所 寺岡製作所 積水化学工業 日東電工 スリーエムジャパン オカモト 中興化成工業 スリーエムジャパン マクセルスリオンテック
                            通常価格 756円 397円 188円 309円 410円 448円 298円 390円 10,492円 734円 10,949円 10,120円 10,392円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            OPP包装用粘着テープ 371のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            371K BEI 50X100
                            371K-BEI-50X1500
                            371K-TRA-38X1500
                            371K-TRA-50X1500
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            テープ長さ
                            (m)
                            色系統 色詳細 JANコード トラスココード

                            756円

                            ( 832円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            50100ブラウン・ダンボール色ベージュ4901690480195103-8868

                            13,116円

                            ( 14,428円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            501500ブラウン・ダンボール色ベージュ4519001249289104-0445

                            9,407円

                            ( 10,348円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            381500クリア-4519001249258104-5159

                            12,375円

                            ( 13,613円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            501500クリア-4519001249265108-6646

                            OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました