(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3664-BEI-48X1000
スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m/1500m 3645 OPPホウソウヨウネンチャクテープ

スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m/1500m 3645 3664-BEI-48X1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,408円
税込単価
4,849円

【特長】・ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

3664-BEI-48X1000 解除

Loading...

3664-BEI-48X1000 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
色系統
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3664-BEI-48X1000

48
1000
ブラウン・ダンボール色
ベージュ
0054007962168
104-5150

1個

4,408( 4,849円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力。
・無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いが少ない。
・耐衝撃性が優れており、テープが破断しにくい。
・巻き戻し力が軽いので作業者への負担が少ない。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

Loading...

3664-BEI-48X1000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m/1500m 3645の型番3664-BEI-48X1000のページです。
型番3664-BEI-48X1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m/1500m 3645

スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m/1500m 3645

    スリーエム OPP包装用粘着テープ 1000m 373

    スリーエム OPP包装用粘着テープ 1000m 373

      スリーエム OPP包装用粘着テープ 1000m 375

      スリーエム OPP包装用粘着テープ 1000m 375

        OPP包装用粘着テープ 370HQ

        OPP包装用粘着テープ 370HQ

          OPP包装用粘着テープ 372HQ

          OPP包装用粘着テープ 372HQ

            OPP包装用粘着テープ 375HQ

            OPP包装用粘着テープ 375HQ

              OPP包装用粘着テープ 371

              OPP包装用粘着テープ 371

                メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                通常価格 296円 10,120円 10,492円 5,455円 4,372円 628円 756円
                通常出荷日 1日目~   4日目   4日目~   4日目~   4日目   1日目~   4日目~  

                スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m/1500m 3645のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                3645-BEI-48X1500
                3645-TRA-36X1500
                3645-TRA-48X1500
                3664-TRA-36X1000
                3664-TRA-48X1000
                3664-TRA-48X1500
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                テープ幅
                (mm)
                テープ長さ
                (m)
                色系統 色詳細 JANコード トラスココード

                5,269円

                ( 5,796円 )
                1個 あり

                4日目

                481500ブラウン・ダンボール色ベージュ4549395133055104-0489

                3,322円

                ( 3,654円 )
                1個 あり

                4日目

                361500クリア-4549395133079108-6627

                4,426円

                ( 4,869円 )
                1個 あり

                4日目

                481500クリア-4549395133048108-8200

                2,777円

                ( 3,055円 )
                1個 あり

                4日目

                361000クリア-0054007962182103-7337

                3,703円

                ( 4,073円 )
                1個 あり

                4日目

                481000クリア-0054007962199108-9826

                5,735円

                ( 6,309円 )
                1個 あり

                4日目

                481500クリア-0054007962205104-3578

                OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました