(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M トリムコード 9529 6mm径X40m

3M トリムコード 9529 6mm径X40m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,300円
税込単価
5,830円

【商品仕様】・トリムコード95296mm径X40m・JANコード:501002...

詳細情報を確認する

  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 色:
    ホワイト系
  • テープ幅(mm):
    6
  • テープ長さ(m):
    40
  • 耐熱温度(℃):
    80
  • 商品コード:
    9529
  • 基材詳細:
    フォーム

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9529

1個

5,300( 5,830円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・トリムコード95296mm径X40m
・JANコード:5010027528901
・トラスココード:104-3966
・質量:600g

Loading...

9529で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3M トリムコード 9529 6mm径X40mの型番9529のページです。
型番9529に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M トリムコード 9529 6mm径X40m

3M トリムコード 9529 6mm径X40m

    耐熱ポリイミドテープ 5412

    耐熱ポリイミドテープ 5412

      マスキングテープ 343 紙はり機用

      マスキングテープ 343 紙はり機用

        メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
        通常価格 5,300円 7,469円 513円
        通常出荷日 4日目   1日目~   4日目~  
        粘着剤 ゴム系 - アクリル系
        ホワイト系 - グリーン系
        テープ幅(mm) 6 - -
        テープ長さ(m) 40 - 100
        耐熱温度(℃) 80 - 120

        3M トリムコード 9529 6mm径X40mのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました