(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トリムテープ6345/6348/6349

トリムテープ6345/6348/6349

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,264円 ~ 2,666円
税込価格
2,490円 ~ 2,933円

【商品仕様】・塗装時に、ガラスまわりのモール(トリム)などを汚さないようにする...

詳細情報を確認する

  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 色:
    ブルー系
  • テープ幅(mm):
    50.8
  • テープ長さ(m):
    10
  • 耐熱温度(℃):
    90
  • 基材詳細:
    PET

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
商品コード
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6345
0051131063457
104-0422

6個

2,666( 2,933円 )

1日目

6348
0051131063488
104-0816

1個

2,264( 2,490円 )

2日目

6349
0051131063495
108-8280

1個

2,317( 2,549円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・塗装時に、ガラスまわりのモール(トリム)などを汚さないようにするマスキングテープです。
・90℃、40分の乾燥に耐えます。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トリムテープ6345/6348/6349

トリムテープ6345/6348/6349

    SB-246 セルフクリーニングボード用マスキングテープ

    SB-246 セルフクリーニングボード用マスキングテープ

      No.3303-NEO 躯体シーリング用マスキングテープ

      No.3303-NEO 躯体シーリング用マスキングテープ

        シーリングテープ 2541

        シーリングテープ 2541

          カモ井 マスキングテープ3303HG躯体用24mm(50巻入りケース)

          カモ井 マスキングテープ3303HG躯体用24mm(50巻入りケース)

            マスキングテープ 143N

            マスキングテープ 143N

              マスキングテープ サイディングボード用

              マスキングテープ サイディングボード用

                SB-229P サイディングボード用シーリングテープ

                SB-229P サイディングボード用シーリングテープ

                  SB-246S 粗面サイディングボード用マスキングテープ

                  SB-246S 粗面サイディングボード用マスキングテープ

                    マスキングテープ(3303EV)

                    マスキングテープ(3303EV)

                      No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープ

                      No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープ

                        3M トリムコード 9529 6mm径X40m

                        3M トリムコード 9529 6mm径X40m

                          No.3303-HG 躯体シーリング用マスキングテープ

                          No.3303-HG 躯体シーリング用マスキングテープ

                            メーカー スリーエムジャパン カモ井加工紙 カモ井加工紙 ニチバン カモ井加工紙 スリーエムジャパン カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 スリーエムジャパン カモ井加工紙
                            通常価格 2,264円 59,303円 57,402円 88円 6,571円 463円 580円 59,303円 59,303円 590円 55,951円 5,300円 57,402円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   6日目   8日目   2日目~   4日目~   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目  
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 - アクリル系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系
                            ブルー系 ブルー系 ブルー系 ブルー系 - グリーン系 - パープル系 グリーン系 ブルー系 ブルー系 ホワイト系 ブルー系
                            テープ幅(mm) 50.8 - - - - - 18 - - - - 6 -
                            テープ長さ(m) 10 18 18 18 - 18 18 18 18 18 18 40 18
                            耐熱温度(℃) 90 - - - - 120 - - - - - 80 -

                            トリムテープ6345/6348/6349のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました