(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:233P-24X55
スコッチ クレープマスキングテープ233プラス スコッチ

スコッチ クレープマスキングテープ233プラス 233P-24X55

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
803円
税込単価
883円

スリーエムジャパン スコッチ クレープマスキングテープ233プラス。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

233P-24X55 解除

Loading...

233P-24X55 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

233P-24X55

24
0051131263369
108-9831

24個

803( 883円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スリーエムジャパン スコッチ クレープマスキングテープ233プラス。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

233P-24X55で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スコッチ クレープマスキングテープ233プラスの型番233P-24X55のページです。
型番233P-24X55に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ クレープマスキングテープ233プラス

スコッチ クレープマスキングテープ233プラス

    耐熱ポリイミドテープ 5412

    耐熱ポリイミドテープ 5412

      トリムテープ6345/6348/6349

      トリムテープ6345/6348/6349

        マスキングテープ 343 紙はり機用

        マスキングテープ 343 紙はり機用

          マスキングテープNo.720

          マスキングテープNo.720

            マスキングテープ(建築塗装用)2899

            マスキングテープ(建築塗装用)2899

              カモ井 マスキングテープ建築塗装 (8巻入)

              カモ井 マスキングテープ建築塗装 (8巻入)

                18m マスキングテープ(ガラスサッシシーリング用)

                18m マスキングテープ(ガラスサッシシーリング用)

                  メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン ケニス スリーエムジャパン カモ井加工紙 エスコ
                  通常価格 398円 7,469円 2,264円 513円 1,338円 401円 427円 749円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   7日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                  基材 クレープ紙 - - 和紙 和紙 平面紙 和紙 平面紙
                  粘着剤 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系
                  グリーン系 - ブルー系 グリーン系 ホワイト系 ブルー系 パープル系 ブルー系
                  テープ長さ(m) 55 - 10 100 18 18 18 18
                  耐熱温度(℃) 120 - 90 120 - 150(30分) - -

                  スコッチ クレープマスキングテープ233プラスのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  233P-12X55
                  233P-18X55
                  233P-48X55
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  テープ幅
                  (mm)
                  JANコード トラスココード

                  398円

                  ( 438円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  120051131263321104-8685

                  580円

                  ( 638円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  180051131263345108-6659

                  1,994円

                  ( 2,193円 )
                  12個 あり

                  1日目

                  480051131263406104-8685

                  マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました