(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:183-12-PACK
マスキングテープ183【2~10個入り】 マスキングテープ

マスキングテープ183 183-12-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
553円
税込単価
608円

【特長】・巻き出しが軽く、アールへの追従に優れています・はがす時、のり残りしに...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

183-12-PACK 解除

Loading...

183-12-PACK の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

183-12-PACK

12
4549395710386
100-1414

20パック

10個入り

553( 608円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻き出しが軽く、アールへの追従に優れています
・はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます
【商品仕様】
・車輌塗装用
・連続使用温度:120℃(60分)
・手で切断可能
・色:水色

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

Loading...

183-12-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスキングテープ183の型番183-12-PACKのページです。
型番183-12-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスキングテープ183

マスキングテープ183

    マスキングテープ車両塗装用

    マスキングテープ車両塗装用

      和紙マスキングテープNo.7239

      和紙マスキングテープNo.7239

        和紙マスキングテープ武蔵

        和紙マスキングテープ武蔵

          ビニルマスキングテープV-250

          ビニルマスキングテープV-250

            メーカー スリーエムジャパン カモ井加工紙 日東電工 カモ井加工紙 日東電工
            通常価格 463円 319円 785円 363円 1,133円
            通常出荷日 1日目   4日目~   1日目~   1日目~   1日目  
            基材 平面紙 和紙 和紙 和紙 ポリ塩化ビニル
            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系
            粘着力 2.1N/10mm - - 2.43N/10mm -
            ブルー系 イエロー系 イエロー系 イエロー系 ホワイト系
            テープ長さ(m) 18 - 18 18 50

            マスキングテープ183のレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー

            高評価レビュー

            場所を問わず使用
            評価 5.0満足度:5.02022/01/24
            基本は、塗装時のマスキングですが、相手が紙以外なら、貼って剝がせるのが、非常に良い。上からマジックでも書けるし、色んな場面で使用しています。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            場所を問わず使用
            評価 5.0満足度:5.02022/01/24
            基本は、塗装時のマスキングですが、相手が紙以外なら、貼って剝がせるのが、非常に良い。上からマジックでも書けるし、色んな場面で使用しています。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            補充分として
            評価 3.0満足度:3.02023/06/20
            社内のいろいろな職場で塗装、シール打ちなどのいろいろな場面で使用しているこのマスキングテープの補充分として購入しました。特に問題もなく使用できています。今までの補充分と同じで、ミスミからリピート購入しています。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            183-12
            183-15
            183-15-PACK
            183-18
            183-18-PACK
            183-20
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            テープ幅
            (mm)
            JANコード トラスココード

            553円

            ( 608円 )

            10個入り

            1パック あり

            1日目

            124549395710386100-1414

            553円

            ( 608円 )

            8個入り

            1パック あり

            1日目

            154549395710393100-1422

            553円

            ( 608円 )

            8個入り

            20パック -

            1日目

            154549395710393100-1422

            582円

            ( 640円 )

            7個入り

            1パック あり

            1日目

            184549395710409100-1417

            582円

            ( 640円 )

            7個入り

            20パック -

            1日目

            184549395710409100-1417

            553円

            ( 608円 )

            6個入り

            1パック あり

            1日目

            204549395710416100-1420

            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました