(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2899-9X18
マスキングテープ(建築塗装用)2899【2~20個入り】 タイネツヨウマスキングテープ

マスキングテープ(建築塗装用)2899 2899-9X18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
604円
税込単価
664円

【特長】・夏でも冬でも貼り易い、適度な接着力です・焼き付け塗装にも使用可能です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

2899-9X18 解除

Loading...

2899-9X18 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2899-9X18

9
4549395245901
762-6266
161

1パック

12個入り

604( 664円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・夏でも冬でも貼り易い、適度な接着力です
・焼き付け塗装にも使用可能です
【用途】
・建築塗装用
・保持・結束・汎用
・各種シーリングマスキング

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

2899-9X18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスキングテープ(建築塗装用)2899の型番2899-9X18のページです。
型番2899-9X18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスキングテープ(建築塗装用)2899

マスキングテープ(建築塗装用)2899

    スコッチRシーリングマスキングテープ(粗面用)

    スコッチRシーリングマスキングテープ(粗面用)

      スコッチRシーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用)

      スコッチRシーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用)

        3M スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)

        3M スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)

          スコッチRシーリングマスキングテープ(サイディングボード用)

          スコッチRシーリングマスキングテープ(サイディングボード用)

            マスキングテープ183

            マスキングテープ183

              スコッチ(R) 建築塗装用マスキングテープ EXPP

              スコッチ(R) 建築塗装用マスキングテープ EXPP

                マスキングテープ(ガラス・サッシ用)

                マスキングテープ(ガラス・サッシ用)

                  メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                  通常価格 401円 701円 628円 604円 715円 463円 541円 585円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                  基材 平面紙 平面紙 和紙 平面紙 和紙 平面紙 和紙 和紙
                  粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
                  粘着力 1N/10mm 1.8N/10mm 1.5N/10mm 1.2N/10mm 1.5N/10mm 2.1N/10mm 1.2N/10mm -
                  ブルー系 グリーン系 / パープル系 - ブルー系 ブルー系 / ブラック ブルー系 パープル系 / レッド系 ブルー系
                  テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 18 18 18

                  マスキングテープ(建築塗装用)2899のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  2899-12X18-PACK
                  2899-15X18
                  2899-15X18-PACK
                  2899-18X18
                  2899-18X18-PACK
                  2899-9X18-PACK
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  テープ幅
                  (mm)
                  JANコード トラスココード 質量(g)

                  493円

                  ( 542円 )

                  10個入り

                  30パック -

                  1日目

                  124549395245918762-6169181

                  493円

                  ( 542円 )

                  8個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  154549395245925762-6177181

                  493円

                  ( 542円 )

                  8個入り

                  30パック -

                  1日目

                  154549395245925762-6177181

                  509円

                  ( 560円 )

                  7個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  184549395245932762-6185191

                  509円

                  ( 560円 )

                  7個入り

                  20パック -

                  1日目

                  184549395245932762-6185191

                  604円

                  ( 664円 )

                  12個入り

                  20パック -

                  1日目

                  94549395245901762-6266161

                  マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました