(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
3M VHB構造用接合テープ Y-4930 25mmX10m 白
  • 数量スライド割引

3M VHB構造用接合テープ Y-4930 25mmX10m 白 (レビュー)

通常価格(税別)
7,167円
税込価格
7,884円
通常出荷日
1日目
【特長】
・シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません
・反発力を吸収する高いはく離強度を持っています
・JIS規格1種レベル(構造用接合部)を有しています
・Y4920の厚手タイプです
・耐候性に優れ、屋外での使用が可能です
【商品仕様】
・ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用
・接着剤の代用
・粘着力:49N/10mm
・使用温度範囲:-20-150℃
・切断にはカッターが必要
・色:白
・幅(mm):25
・長さ(m):10
・厚さ(mm):0.64
・材質:基材:アクリルフォーム
・粘着剤:アクリル系
・JANコード:4548623028026
・トラスココード:342-3115
・質量:180g

(i)ご注意

  • 一部パッケージの外装において使用温度表記が-30~125℃となっていますが、正しくは-20~150℃です。この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

3M VHB構造用接合テープ Y-4930 25mmX10m 白のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    配線ダクトの固定用に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02022/12/07
    社内生産設備機械の配線ダクトの固定用に使用しています。生産設備機械の配線の引き回しが変更となったので、天井から吊り下げる部分の配線ダクトの固定用に貼り付け、面の全体にわたりこの商品を使い固定しました。まとめ買いが普通ですが、ミスミですと必要数だけの購入が可能です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M VHB構造用接合テープ Y-4930 25mmX10m 白

3M VHB構造用接合テープ Y-4930 25mmX10m 白

    VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4920

    VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4920

      VHB構造用接合テープ  Y-4914

      VHB構造用接合テープ Y-4914

        VHB構造用接合テープ  Y-4924

        VHB構造用接合テープ Y-4924

          3M VHB 構造用接合テープ

          3M VHB 構造用接合テープ

            VHB構造用接合テープ  Y-4950

            VHB構造用接合テープ Y-4950

              3M VHB構造用接合テープ 超強力タイプ(ハイスペック)

              3M VHB構造用接合テープ 超強力タイプ(ハイスペック)

                VHB構造用接合テープ  Y-4905J

                VHB構造用接合テープ Y-4905J

                  防水気密テープ(両面・黒)

                  防水気密テープ(両面・黒)

                    メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン エスコ
                    通常価格 7,167円 8,838円 10,756円 9,680円 3,991円 11,930円 86,917円 7,000円 1,220円
                    通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。