(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:117 BLU 20
気絶縁用ビニールテープ 117 19mm×20m 3M ビニールテープ 117 アオ 19MMX20M

気絶縁用ビニールテープ 117 19mm×20m 117 BLU 20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
141円
税込単価
155円

【特長】・鉛フリーで高い粘着力があります・なじみやすく、巻きあがりがよいです・...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    19
  • テープ長さ(m):
    20

型番

117 BLU 20 解除

Loading...

117 BLU 20 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

117 BLU 20

ブルー
4547452955596
100-1719

1個

141( 155円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリーで高い粘着力があります
・なじみやすく、巻きあがりがよいです
・耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです
・高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます
・手で切ることができます
【商品仕様】
・電気工事など
・JISC2336適合品
・材質:ポリ塩化ビニール樹脂
・質量:95g

Loading...

117 BLU 20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

気絶縁用ビニールテープ 117 19mm×20mの型番117 BLU 20のページです。
型番117 BLU 20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

気絶縁用ビニールテープ 117 19mm×20m

気絶縁用ビニールテープ 117 19mm×20m

    ビニルテープ19mm×10m

    ビニルテープ19mm×10m

      ニトムズ ビニル1920赤

      ニトムズ ビニル1920赤

        メーカー スリーエムジャパン nitoms nitoms
        通常価格 141円 97円 208円
        通常出荷日 4日目   5日目~   5日目  
        テープ幅(mm) 19 19 19
        テープ長さ(m) 20 10 20

        気絶縁用ビニールテープ 117 19mm×20mのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        117 BLA 20
        117 BLA 20-PACK
        117 GRE 20
        117 RED 20
        117 WHI 20
        117 YEL 20
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        JANコード トラスココード

        191円

        ( 210円 )
        100個 あり

        4日目

        ブラック4547452955565100-1738

        191円

        ( 210円 )
        200個 -

        4日目

        ブラック4547452955565100-1738

        141円

        ( 155円 )
        1個 あり

        4日目

        グリーン4547452955619100-1723

        141円

        ( 155円 )
        1個 あり

        4日目

        レッド4547452955589100-1737

        182円

        ( 200円 )
        1個 あり

        4日目

        ホワイト4547452955602100-1728

        141円

        ( 155円 )
        1個 あり

        4日目

        イエロー4547452955626100-1726

        ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました