(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:764-BLU-50X32
ラインテープ 764 3M ラインテープ 764 アオ 50.8MMX32.9M

ラインテープ 764 764-BLU-50X32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,716円
税込単価
1,888円

【特長】・凹凸面に良くなじみます・色バリエーションが豊富で5S管理に最適です・...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50.8
  • テープ長さ(m):
    32.9
  • テープ厚(mm):
    0.13

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

764-BLU-50X32 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

764-BLU-50X32の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)50.8テープ長さ(m)32.9
テープ厚(mm)0.13色系統ブルー
JANコード0021200434327トラスココード116-2407

カタログ

型番リスト

型番
色系統
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

764-BLU-50X32

ブルー
0021200434327
116-2407

4個

1,716( 1,888円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・凹凸面に良くなじみます
・色バリエーションが豊富で5S管理に最適です
・経済性に優れています
【商品仕様】
・屋内用
・パイプなどの色分け用
・一時的な区画線用(長時間貼り置きしますと糊残りの可能性があります)
・厚さ(mm):0.13
・材質:基材:塩化ビニール
・粘着剤:ゴム系

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラインテープ 764の型番764-BLU-50X32のページです。
型番764-BLU-50X32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラインテープ 764

ラインテープ 764

    高機能ラインテープ 471

    高機能ラインテープ 471

      脱塩ビ標示ラインテープ No.365

      脱塩ビ標示ラインテープ No.365

        ラインテープ(屋内用)

        ラインテープ(屋内用)

          ラインテープB型 RTW-5B・RTY-5B

          ラインテープB型 RTW-5B・RTY-5B

            ユニット 蓄光テープ 20mm幅

            ユニット 蓄光テープ 20mm幅

              メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン 寺岡製作所 テサ 日本緑十字社 ユニット
              通常価格 1,560円 - 2,943円 1,772円 3,150円 8,149円
              通常出荷日 1日目   お見積り   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   4日目  
              テープ幅(mm) 50.8 - 50 50 50 20
              テープ長さ(m) 32.9 32.9 50 33 10 10
              テープ厚(mm) 0.13 0.13 0.165 0.2 0.91 0.15

              ラインテープ 764のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              764-GRE-50X32
              764-ORA-50X32
              764-RED-50X32
              764-WHI-50X32
              764-WHI-50X32-PACK
              764-YEL-50X32
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              色系統 JANコード トラスココード

              1,716円

              ( 1,888円 )
              4個 あり

              1日目

              グリーン0021200434358116-2408

              1,716円

              ( 1,888円 )
              4個 あり

              1日目

              イエロー0021200434389116-2409

              1,716円

              ( 1,888円 )
              4個 あり

              1日目

              レッド0021200434259116-2410

              1,716円

              ( 1,888円 )
              5個 あり

              1日目

              ホワイト0021200431852116-2412

              1,716円

              ( 1,888円 )
              24個 -

              1日目

              ホワイト0021200431852116-2412

              1,560円

              ( 1,716円 )
              4個 あり

              1日目

              イエロー0021200431784116-2413
              型番
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              色系統 JANコード トラスココード

              ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト