(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M ハケぬりシーラー 溶剤タイプ 8656 灰色 500ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M ハケぬりシーラー 溶剤タイプ 8656 灰色 500ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,373円
税込単価
4,810円

【商品仕様】・ハケヌリシーラー溶剤タイプ8656灰色500ml・JANコード:...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8656

1個

4,373( 4,810円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ハケヌリシーラー溶剤タイプ8656灰色500ml
・JANコード:4901690363269
・トラスココード:108-6705
・質量:800g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3M ハケぬりシーラー 溶剤タイプ 8656 灰色 500mlの型番8656のページです。
型番8656に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M ハケぬりシーラー 溶剤タイプ 8656 灰色 500ml

3M ハケぬりシーラー 溶剤タイプ 8656 灰色 500ml

    TRUSCO 両用テープカッター 替刃

    TRUSCO 両用テープカッター 替刃

      カートンシーラー替刃

      カートンシーラー替刃

        テープカッター用替刃替刃

        テープカッター用替刃替刃

          3M ポリッシングスポンジパッド 外径125mm 厚さ20mm

          3M ポリッシングスポンジパッド 外径125mm 厚さ20mm

            27x142x10mm テープカッター

            27x142x10mm テープカッター

              バッグシーリングテープ No.25(PET)

              バッグシーリングテープ No.25(PET)

                スコッチ(R)テープ用ディスペンサー 巻芯径 Φ25/Φ76

                スコッチ(R)テープ用ディスペンサー 巻芯径 Φ25/Φ76

                  バックシーリング開封紙テープ

                  バックシーリング開封紙テープ

                    富士インパルス 補修セット 7種

                    富士インパルス 補修セット 7種

                      クラフト専用テープカッター

                      クラフト専用テープカッター

                        TRUSCO TET337A用替刃 (5枚入り)

                        TRUSCO TET337A用替刃 (5枚入り)

                          バッグシーリングテープ No.520

                          バッグシーリングテープ No.520

                            メーカー スリーエムジャパン トラスコ中山 オープン工業 オープン工業 スリーエムジャパン エスコ 共和 アズワン ニチバン コクゴ 積水化学工業 トラスコ中山 ニチバン
                            通常価格 4,373円 133円 624円 130円 855円 430円 138円 8,430円 109円 4,452円 211円 1,131円 162円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目  

                            3M ハケぬりシーラー 溶剤タイプ 8656 灰色 500mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました