(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:6300-AAD
スコッチ ファインラインテープ スコッチ

スコッチ ファインラインテープ 6300-AAD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,026円
税込単価
2,229円

【特長】・ストライプや複雑なラインマスキング、耐溶剤性が要求される場合のマスキ...

詳細情報を確認する

型番

6300-AAD 解除

Loading...

6300-AAD の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
商品コード
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6300-AAD

3.17
6300
0021200063008
104-2002

1個

2,026( 2,229円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストライプや複雑なラインマスキング、耐溶剤性が要求される場合のマスキングに最適です
・ポリプロピレン基材のため、色分けの境目がきれいに出せ、曲線も自由に描けます
・凸凹面にも良くなじみます
・90℃40分間の乾燥に耐えます

6300-AADで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スコッチ ファインラインテープの型番6300-AADのページです。
型番6300-AADに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ ファインラインテープ

スコッチ ファインラインテープ

    反射テープ

    反射テープ

      ユニット 蓄光テープ 20mm幅

      ユニット 蓄光テープ 20mm幅

        ユニット 蓄光ユニテープ うすい黄緑 蛍光フィルム 50mm幅×20m

        ユニット 蓄光ユニテープ うすい黄緑 蛍光フィルム 50mm幅×20m

          プラスチックフィルムテープ

          プラスチックフィルムテープ

            両面テープ 紙製

            両面テープ 紙製

              耐久ラインテープ(無塵仕様)

              耐久ラインテープ(無塵仕様)

                高機能ラインテープ 471

                高機能ラインテープ 471

                  蛍光ユニテープ 蛍光フィルム

                  蛍光ユニテープ 蛍光フィルム

                    メーカー スリーエムジャパン ユニット ユニット ユニット スリーエムジャパン ユニット nitoms スリーエムジャパン ユニット
                    通常価格 1,932円 795円 8,149円 14,002円 4,380円 1,800円 2,021円 - 9,019円
                    通常出荷日 4日目   1日目~   4日目   14日目   1日目   4日目   1日目~   お見積り   4日目~  
                    粘着剤 ゴム系 - - - - - - - -
                    グリーン系 - - - - - - - -
                    テープ長さ(m) 54.86 - - - - - - - -
                    基材詳細 ポリプロピレン - - - - - - - -

                    スコッチ ファインラインテープのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    6301
                    6303-AAD
                    6306
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    テープ幅
                    (mm)
                    商品コード JANコード トラスココード

                    2,449円

                    ( 2,694円 )
                    12個 あり

                    4日目

                    6.3563010021200063015108-5098

                    2,780円

                    ( 3,058円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    12.76303 AAD0021200063039108-6632

                    1,932円

                    ( 2,125円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    1.5863060021200063060104-2003

                    マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました