(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラスシーラー ブラック8511

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガラスシーラー ブラック8511

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,199円
税込単価
1,319円

ガラスとラバーガスケットの水もれ補修シールに使用します。ドライタイプとノンドラ...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ドライ/ノンドライ
トラスココード
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8511-D

ドライ(乾性)
108-8296
4901690363184
150ml

1個

1,199( 1,319円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラスとラバーガスケットの水もれ補修シールに使用します。ドライタイプとノンドライタイプがあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガラスシーラー ブラック8511の型番8511-Dのページです。
型番8511-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラスシーラー ブラック8511

ガラスシーラー ブラック8511

    バッグシーラー 替刃

    バッグシーラー 替刃

      富士インパルス 補修セット 7種

      富士インパルス 補修セット 7種

        TRUSCO カートンシーラー用替刃 5枚入

        TRUSCO カートンシーラー用替刃 5枚入

          カートンシーラー替刃

          カートンシーラー替刃

            電子テープカッター(黒系)

            電子テープカッター(黒系)

              TRUSCO TET337A用替刃 (5枚入り)

              TRUSCO TET337A用替刃 (5枚入り)

                TRUSCO テープカッター スチールタイプ 専用替刃 10枚入

                TRUSCO テープカッター スチールタイプ 専用替刃 10枚入

                  バックシーリング開封紙テープ

                  バックシーリング開封紙テープ

                    50mm用 テープホルダー(カール防止機能付)

                    50mm用 テープホルダー(カール防止機能付)

                      TRUSCO 両用テープカッター 替刃

                      TRUSCO 両用テープカッター 替刃

                        TRUSCO 樹脂製エルゴテープカッター用替刃 3枚

                        TRUSCO 樹脂製エルゴテープカッター用替刃 3枚

                          3M ポリッシングスポンジパッド 外径125mm 厚さ20mm

                          3M ポリッシングスポンジパッド 外径125mm 厚さ20mm

                            メーカー スリーエムジャパン トラスコ中山 コクゴ トラスコ中山 オープン工業 ELM トラスコ中山 トラスコ中山 ニチバン エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 スリーエムジャパン
                            通常価格 1,199円 311円 4,452円 475円 624円 229,320円 988円 1,896円 109円 3,950円 116円 875円 855円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   4日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 - - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -
                            内容量 150ml - - - - - - - - - - - -

                            ガラスシーラー ブラック8511のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました