(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AS-03-50
アクリル気密防水テープAS-03 白 片面タイプ アクリルキミツボウスイテープ

アクリル気密防水テープAS-03 白 片面タイプ AS-03-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
735円
税込単価
809円

【特長】・耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密・防水テープです・抜群の手切れ性で...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    20
  • テープ厚(mm):
    0.16
  • 色:
    ホワイト
  • 粘着力:
    38N/25mm
  • 基材詳細:
    PET織布+PE織布

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

型番

AS-03-50 解除

Loading...

AS-03-50 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-03-50

50
4547691766359
135-7923
10

4個

735( 809円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密・防水テープです
・抜群の手切れ性で優れた作業性です
・透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

AS-03-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクリル気密防水テープAS-03 白 片面タイプの型番AS-03-50のページです。
型番AS-03-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクリル気密防水テープAS-03 白 片面タイプ

アクリル気密防水テープAS-03 白 片面タイプ

    防水ブチルテープ(両面タイプ)

    防水ブチルテープ(両面タイプ)

      強力防水用両面テープ(白) KZ-11

      強力防水用両面テープ(白) KZ-11

        スリオン アクリル気密片面テ-プ50mm 白

        スリオン アクリル気密片面テ-プ50mm 白

          防水用両面粘着テープ(デザインラベル)

          防水用両面粘着テープ(デザインラベル)

            スリオン 片面スーパーブチルテープ

            スリオン 片面スーパーブチルテープ

              スリオン 両面スーパーブチルテープ

              スリオン 両面スーパーブチルテープ

                躯体(2×4)用気密パッキン

                躯体(2×4)用気密パッキン

                  住宅用気密パッキン G0091・G0092・G0093・G0094・G0095

                  住宅用気密パッキン G0091・G0092・G0093・G0094・G0095

                    気密・防水AB両面テープアクリル・ブチルKZ-15

                    気密・防水AB両面テープアクリル・ブチルKZ-15

                      窓・サッシ用気密パッキン G0081 G0082

                      窓・サッシ用気密パッキン G0081 G0082

                        気密防水用(超強粘着・片面タイプ) KM-50-BK・KM-50-WH

                        気密防水用(超強粘着・片面タイプ) KM-50-BK・KM-50-WH

                          ドア・窓用気密パッキン M型・P型・D型・V型

                          ドア・窓用気密パッキン M型・P型・D型・V型

                            メーカー オカモト オカモト nitoms マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック nitoms nitoms nitoms nitoms ダイヤテックス nitoms
                            通常価格 735円 843円 1,277円 660円 609円 914円 954円 1,940円 864円 917円 1,119円 17,657円 1,223円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   5日目   4日目~   5日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目~  
                            テープ長さ(m) 20 20 10 20 15 20 20 5 - 10 10 20 6
                            テープ厚(mm) 0.16 0.5 1 0.17 1 0.5 0.45 10 - 0.3 5 - -
                            ホワイト ブラック ホワイト - ブラック ブラック / ホワイト ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック - ブラウン
                            粘着力 38N/25mm - 29.8N/20mm - - - - 10N/25mm - 20.6(1面)/9.6(2面)N/20mm 10N/25mm - 14N/25mm
                            基材詳細 PET織布+PE織布 ポリエチレンワリフ - - - - - - - - - - -

                            アクリル気密防水テープAS-03 白 片面タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AS-03-100
                            AS-03-75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード

                            1,328円

                            ( 1,461円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            101004547691766373135-7966

                            795円

                            ( 875円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            10754547691766366135-7991

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました