(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

布両面テープ NO541N 薄貼り

布両面テープ NO541N 薄貼り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
376円 ~ 776円
税込価格
414円 ~ 854円

【特長】・粘着力が強く、糊厚があるので、粗面にもよく馴染みます・良質の布基材を...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.4
  • テープ長さ(m):
    15

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
粘着剤
JANコード
トラスココード
基材詳細
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
-
4970520341043
135-6445
-
-

1個

376( 414円 )

7日目

30
-
4970520334748
135-7928
-
-

1個

451( 496円 )

7日目

50
ゴム系
4970520334786
808-1109
基材:スフ織布
285.000

1個

776( 854円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着力が強く、糊厚があるので、粗面にもよく馴染みます
・良質の布基材を使用していますので、耐久性も高いです
【商品仕様】
・ポスター・カーペットの固定
・手で切断可能
・粘着力:5.88N/10mm
・厚さ:0.40mm
・引張強度:58.3N/10mm
・材質:基材:スフ織布
・粘着剤:ゴム系

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

布両面テープ NO541N 薄貼りのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

布両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました