(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:700-C
紙バックシーリングテープ 紙封栓 オカモト

紙バックシーリングテープ 紙封栓 700-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
137円
税込単価
151円

【特長】・PET製と違い、手で切れます・豊富なカらーバリエーションで、内容物の...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    9
  • テープ長さ(m):
    50

(i)ご注意

  • この製品は袋の口止めテープです。それ以外の用途には使用しないで下さい。家具・壁・ガラス等に直接貼らないで下さい。人体など皮膚に直接貼らないで下さい。テープ表面を強く擦るなど使用条件によっては色落ちすることがあります。

Loading...

700-C の仕様・寸法情報

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

700-C

ブラウン系
クラフト
4547691757364
135-7957

1個

137( 151円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PET製と違い、手で切れます
・豊富なカらーバリエーションで、内容物の識別に便利です
【商品仕様】
・パン、お菓子などの小分け袋詰め
・部品等の小分け袋詰め
・粘着力3.2N/10mm
・引張強度58N/10mm
・材質:基材:クラフト紙
・粘着剤:ゴム系
・質量:55g

(i)ご注意

  • この製品は袋の口止めテープです。それ以外の用途には使用しないで下さい。家具・壁・ガラス等に直接貼らないで下さい。人体など皮膚に直接貼らないで下さい。テープ表面を強く擦るなど使用条件によっては色落ちすることがあります。

Loading...

700-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

紙バックシーリングテープ 紙封栓の型番700-Cのページです。
型番700-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

紙バックシーリングテープ 紙封栓

紙バックシーリングテープ 紙封栓

    バッグシーリングテープ No.430

    バッグシーリングテープ No.430

      3M(TM) 折込タブディスペンサー OPPテープ用 3インチ(76mm)紙管用

      3M(TM) 折込タブディスペンサー OPPテープ用 3インチ(76mm)紙管用

        テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508

        テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508

          50mm用 テープホルダー(カール防止機能付)

          50mm用 テープホルダー(カール防止機能付)

            テープカッター ヘルパーT型

            テープカッター ヘルパーT型

              サイドタブディスペンサー SD-3 3インチ(76mm)紙管用

              サイドタブディスペンサー SD-3 3インチ(76mm)紙管用

                テープカッター 直線美(TM) 大巻用

                テープカッター 直線美(TM) 大巻用

                  電子テープカッター (白系)

                  電子テープカッター (白系)

                    PPカッター/替刃

                    PPカッター/替刃

                      TRUSCO 両用テープカッター 替刃

                      TRUSCO 両用テープカッター 替刃

                        メーカー オカモト ニチバン スリーエムジャパン トラスコ中山 エスコ 積水化学工業 スリーエムジャパン ニチバン ELM オープン工業 トラスコ中山
                        通常価格 137円 132円 10,450円 615円 3,950円 4,750円 2,777円 2,250円 63,636円 584円 133円
                        通常出荷日 15日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                        テープ幅(mm) 9 9 - - - - - - - - -
                        テープ長さ(m) 50 35 - - - - - - - - -

                        紙バックシーリングテープ 紙封栓のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        700-LB
                        700-LG
                        700-O
                        700-P
                        700-V
                        700-W
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        色詳細 JANコード トラスココード

                        137円

                        ( 151円 )
                        1個 あり

                        15日目

                        ブルー系ライトブルー4547691757418135-7945

                        137円

                        ( 151円 )
                        1個 あり

                        15日目

                        グリーン系ライトグリーン4547691757401135-7932

                        137円

                        ( 151円 )
                        1個 あり

                        15日目

                        イエロー系オレンジ4547691757371135-7958

                        137円

                        ( 151円 )
                        1個 あり

                        15日目

                        レッド系ピンク4547691757395135-6444

                        137円

                        ( 151円 )
                        1個 あり

                        15日目

                        パープル系4547691757388135-6446

                        137円

                        ( 151円 )
                        1個 あり

                        15日目

                        ホワイト系4547691757425135-7972

                        バッグシーリングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました