(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

識別用カラーアルミテープ

識別用カラーアルミテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
618円 ~ 787円
税込価格
680円 ~ 866円

【特長】・耐候性に優れ、色あせしにくいです・柔軟性があるので、凹凸面にもよくな...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    2
  • テープ厚(mm):
    0.1
  • 基材:
    アルミ箔
  • 最高使用温度(℃):
    80℃
  • 最低使用温度(℃):
    10℃
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    8N/mm
  • 引張強度:
    14.4N/mm

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
-
4904140797706
114-4750

6個

787( 866円 )

1日目

その他
暗赤
4904140797713
114-4751

6個

787( 866円 )

1日目

ホワイト
-
4904140797720
114-4752

6個

787( 866円 )

1日目

その他
4904140797737
114-4753

6個

787( 866円 )

1日目

その他
4904140797744
114-4754

6個

787( 866円 )

1日目

グリーン
-
4904140797751
114-4755

6個

618( 680円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性に優れ、色あせしにくいです
・柔軟性があるので、凹凸面にもよくなじみます
【商品仕様】
・配管の識別用として
・工場や作業現場内の区分けや高さ制限の目印に
・色々な表示用に

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

識別用カラーアルミテープ

識別用カラーアルミテープ

    菊水テープ アルミテープ

    菊水テープ アルミテープ

      No.8065 アルミテープ(ツヤなし)

      No.8065 アルミテープ(ツヤなし)

        アルミテープ(ツヤあり/ツヤなし)

        アルミテープ(ツヤあり/ツヤなし)

          アルミ箔粘着テープ No.8370 表面ツヤありタイプ

          アルミ箔粘着テープ No.8370 表面ツヤありタイプ

            アルミガラスクロステープ(高強度・高耐熱)363

            アルミガラスクロステープ(高強度・高耐熱)363

              3M アルミ箔テープ

              3M アルミ箔テープ

                AG-205-5010 アルミガラスクロステープ 幅 50mm(強粘着)

                AG-205-5010 アルミガラスクロステープ 幅 50mm(強粘着)

                  スコッチ オートボデーリペアテープ 6930

                  スコッチ オートボデーリペアテープ 6930

                    アルミテープ(ツヤあり)

                    アルミテープ(ツヤあり)

                      No.9807 アルミクラフトテープ

                      No.9807 アルミクラフトテープ

                        No.9812 アルミガラスクロステープ

                        No.9812 アルミガラスクロステープ

                          アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)

                          アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)

                            メーカー nitoms 菊水テープ マクセルスリオンテック 日東エルマテリアル 寺岡製作所 スリーエムジャパン スリーエムジャパン 日東エルマテリアル スリーエムジャパン ユニット マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック 共同技研化学
                            通常価格 618円 2,491円 61,090円 697円 536円 41,696円 1,355円 1,068円 1,482円 4,543円 1,404円 72,680円 2,265円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   19日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目~   1日目  
                            テープ幅(mm) 50 50 50 50 - - - 50 50.8 - - - 50
                            テープ長さ(m) 2 50 50 - - 32.9 - 10 3.17 50 50 20 50
                            テープ厚(mm) 0.1 0.105 0.1 0.1 0.1 0.19 0.11 0.18 0.125 0.09 0.14 0.21 0.09
                            基材 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 - アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 - アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔
                            最高使用温度(℃) 80℃ - 130 80℃ 119 316 150 80℃ 150 - 80 80 150℃

                            識別用カラーアルミテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました