(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M5350
多用途補修テープlite タヨウトホシュウテープlite48mmx10mシルバー

多用途補修テープlite M5350

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
495円
税込単価
545円

【特長】・応急措置補修用テープです・水に強く、手で切れて強力接着します【用途】...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    48
  • テープ厚(mm):
    0.17
  • 基材:
    ポリエチレン系
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    7.0N/mm
  • 基材詳細:
    綿布(防水加工)ポリエチレンフィルム
  • 粘着剤詳細:
    天然ゴム系
  • 引張強度:
    33.7N/mm

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 完全防水テープではございません。テープを貼る面のほこり・油・水分はよくふき取ってください。

Loading...

M5350 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
材質
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M5350

10
シルバー
-
4904140353506
114-4807

6個

495( 545円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・応急措置補修用テープです
・水に強く、手で切れて強力接着します
【用途】
・ガラス破損個所・シートやテントの補強・水漏れ補修・その他梱包・結束にも

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 完全防水テープではございません。テープを貼る面のほこり・油・水分はよくふき取ってください。

M5350で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多用途補修テープliteの型番M5350のページです。
型番M5350に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多用途補修テープlite

多用途補修テープlite

    フィラメントテープ 898 長さ55m

    フィラメントテープ 898 長さ55m

      3M フィラメントテープ 880 48mm幅x55M 880 48X55

      3M フィラメントテープ 880 48mm幅x55M 880 48X55

        トラスコ中山 ダクトテープ

        トラスコ中山 ダクトテープ

          配管保護テープNO.303STC非粘着タイプ・エンボス加工

          配管保護テープNO.303STC非粘着タイプ・エンボス加工

            自己融着ブチルゴムテープ No.15 J7100

            自己融着ブチルゴムテープ No.15 J7100

              テサテープ 自己融着テープ

              テサテープ 自己融着テープ

                ダクトテープ 48mm×50m

                ダクトテープ 48mm×50m

                  ダクトテープ

                  ダクトテープ

                    配管保護テープ No.303(フラットタイプ)

                    配管保護テープ No.303(フラットタイプ)

                      ポリエチレン系防食テープ No.55

                      ポリエチレン系防食テープ No.55

                        メーカー nitoms スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 nitoms nitoms テサ テサ ミスミ nitoms 日東電工
                        通常価格 495円 2,529円 7,825円 710円 384円 1,385円 5,054円 1,720円 1,638円 340円 619円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   9日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                        テープ幅(mm) 48 - - 48 - - - 48 50 - -
                        テープ厚(mm) 0.17 - - 0.16 - - - 0.18 0.18 - -
                        基材 ポリエチレン系 - - - - - - ポリエチレン系 ポリエチレン系 - -
                        粘着剤 ゴム系 - - ゴム系 - - - ゴム系 - - -
                        粘着力 7.0N/mm - - - - - - 4.3N/10mm 22.6N/25mm - -

                        多用途補修テープliteのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        ガラスの応急処置
                        評価 5.0満足度:5.02023/06/30
                        ガラスにヒビが入ったので応急処置にこの商品を使いました。水にも強いそうなので安心して使う事が出来ました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        M5351
                        M5352
                        M5353
                        M5354
                        M5355
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        テープ長さ
                        (m)
                        材質 JANコード トラスココード

                        495円

                        ( 545円 )
                        5個 あり

                        1日目

                        10-白系4904140353513114-4808

                        495円

                        ( 545円 )
                        10個 あり

                        1日目

                        10ブラック-4904140353520114-4809

                        1,042円

                        ( 1,146円 )
                        10個 あり

                        1日目

                        25シルバー-4904140353537114-4810

                        1,042円

                        ( 1,146円 )
                        10個 あり

                        2日目

                        25-白系4904140353544114-4811

                        1,042円

                        ( 1,146円 )
                        4個 あり

                        1日目

                        25ブラック-4904140353551114-4813

                        金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました