(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐久ラインテープ(無塵仕様)

耐久ラインテープ(無塵仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,021円 ~ 8,178円
税込価格
2,223円 ~ 8,996円

【特長】・耐久性に優れ、環境に優しく、作業性も抜群のラインテープです・クリーン...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    20
  • テープ厚(mm):
    0.21

型番

未確定23件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色系統
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
ホワイト
4904140960001
102-6709

1個

4,089( 4,498円 )

1日目

50
イエロー
4904140960018
102-6710

1個

4,089( 4,498円 )

1日目

50
ブルー
4904140960025
102-6711

1個

4,089( 4,498円 )

1日目

50
グリーン
4904140960032
102-6712

1個

4,089( 4,498円 )

1日目

50
レッド
4904140960049
102-6713

1個

4,089( 4,498円 )

1日目

50
イエロー
4904140960056
102-6714

1個

4,089( 4,498円 )

1日目

75
ホワイト
4904140960063
102-6715

1個

6,134( 6,747円 )

1日目

75
イエロー
4904140960070
102-6716

1個

6,134( 6,747円 )

1日目

75
ブルー
4904140960087
102-6717

1個

6,134( 6,747円 )

1日目

75
グリーン
4904140960094
102-6718

1個

6,134( 6,747円 )

1日目

75
レッド
4904140960100
102-6719

1個

6,134( 6,747円 )

4日目

75
イエロー
4904140960117
102-6720

1個

6,134( 6,747円 )

1日目

100
ホワイト
4904140960124
102-6721

1個

7,399( 8,139円 )

1日目

100
イエロー
4904140960131
102-6722

1個

7,399( 8,139円 )

1日目

100
ブルー
4904140960148
102-6723

1個

8,178( 8,996円 )

1日目

100
グリーン
4904140960155
102-6724

1個

7,399( 8,139円 )

1日目

100
レッド
4904140960162
102-6725

1個

8,178( 8,996円 )

1日目

100
イエロー
4904140960179
102-6726

1個

8,178( 8,996円 )

1日目

50
トラ(イエロー/ブラック)
4904140960186
102-6727

1個

4,089( 4,498円 )

2日目

75
トラ(イエロー/ブラック)
4904140960209
102-6729

1個

6,134( 6,747円 )

1日目

100
トラ(イエロー/ブラック)
4904140960209
102-6729

1個

7,399( 8,139円 )

1日目

25
ホワイト
4904140960216
130-9842

1個

2,021( 2,223円 )

1日目

25
イエロー
4904140960223
130-9851

1個

2,021( 2,223円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れ、環境に優しく、作業性も抜群のラインテープです
・クリーンルーム適用です
・丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや、剥がれが少ないテープです
・取り替え時には剥がしやすいテープです
【商品仕様】
・プラ芯
・粘着力(N/mm):6.5(N/10mm)
・引張強度(N/mm):92.5(N/10mm)
・材質:基材:ポリエステルフィルム・ポリオレフィンフィルム・剥離フィルム(PET)
・粘着剤:ゴム系
・芯管:プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐久ラインテープ(無塵仕様)

耐久ラインテープ(無塵仕様)

    スコッチ ファインラインテープ

    スコッチ ファインラインテープ

      TRUSCO ラインテープ 剥離紙ありタイプ(屋内用)

      TRUSCO ラインテープ 剥離紙ありタイプ(屋内用)

        ユニット 蓄光ユニテープ うすい黄緑 蛍光フィルム 50mm幅×20m

        ユニット 蓄光ユニテープ うすい黄緑 蛍光フィルム 50mm幅×20m

          ユニット 蓄光テープ 20mm幅

          ユニット 蓄光テープ 20mm幅

            蛍光ユニテープ 蛍光フィルム

            蛍光ユニテープ 蛍光フィルム

              メーカー nitoms スリーエムジャパン トラスコ中山 ユニット ユニット ユニット
              通常価格 2,021円 1,932円 3,758円 14,002円 8,149円 9,019円
              通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   14日目   4日目   4日目~  
              テープ長さ(m) 20 - 50 20 10 20
              テープ厚(mm) 0.21 - 0.16 0.2 0.15 0.2

              耐久ラインテープ(無塵仕様)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました