(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナフロンシールテープ TOMBO No.9082/9082-BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナフロンシールテープ TOMBO No.9082/9082-BL

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
155円 ~ 516円
税込価格
171円 ~ 568円

【特長】・未焼成のPTFEを押出機で押し出し、圧延してテープ状にした製品です・...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.1
  • テープ幅(mm):
    13
  • 最高使用温度(℃):
    201~300
  • 最低使用温度(℃):
    -100~
  • 単品/パック:
    単品
  • 使用温度範囲:
    -200~260℃
  • 材質1:
    フッ素樹脂(PTFE)
  • 色:
    ホワイト
  • 商品タイプ:
    非粘着テープ

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
JANコード
トラスココード
見かけ密度
質量(g/箱)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
-
115-3678
1.0g/ml以上~1.4g/ml未満
110
-

10個

325( 358円 )

1日目

15
-
115-3677
1.0g/ml以上~1.4g/ml未満
261
-

10個

516( 568円 )

1日目

5
4975989500369
282-9959
0.75g/ml以上~1.15g/ml未満
100
10

10個

155( 171円 )

1日目

15
4975989500376
282-9967
0.75g/ml以上~1.15g/ml未満
260
-

10個

249( 274円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・未焼成のPTFEを押出機で押し出し、圧延してテープ状にした製品です
・ねじ継手に巻くだけで簡単にシールできます
・摩擦係数が小さくねじ込みが簡単で、焼付もなく脱着も非常に簡単です
【用途】
・水・蒸気・油・化学薬品・溶剤などの配管ネジ継手シールに
・ボルトやナット部のシールに
・手で切断可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナフロンシールテープ TOMBO No.9082/9082-BL

ナフロンシールテープ TOMBO No.9082/9082-BL

    テープシール(10巻入り)20シリーズ

    テープシール(10巻入り)20シリーズ

      TRUSCO シールテープ

      TRUSCO シールテープ

        ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープニトフロンNo.973UL

        ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープニトフロンNo.973UL

          No.95JIS ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)

          No.95JIS ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)

            ふっ素樹脂粘着テープ ASF-110ER

            ふっ素樹脂粘着テープ ASF-110ER

              ふっ素樹脂フィルム(非粘着タイプ)

              ふっ素樹脂フィルム(非粘着タイプ)

                チューコーフローPET粘着テープACH-5201A

                チューコーフローPET粘着テープACH-5201A

                  ASB-110 チューコーフロー カーボン入りふっ素樹脂フィルム粘着テープ(帯電防止タイプ)

                  ASB-110 チューコーフロー カーボン入りふっ素樹脂フィルム粘着テープ(帯電防止タイプ)

                    ふっ素樹脂フィルム粘着テープ AGF-102/センターレス

                    ふっ素樹脂フィルム粘着テープ AGF-102/センターレス

                      粘着テープ(ふっ素樹脂)絶縁用・離型用・滑り用

                      粘着テープ(ふっ素樹脂)絶縁用・離型用・滑り用

                        TF シールテープ

                        TF シールテープ

                          シールテープ Tシリーズ

                          シールテープ Tシリーズ

                            メーカー ニチアス 日本バルカー トラスコ中山 日東電工 日東電工 ケニス 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業 アズワン エスコ 東京硝子器械 ケニス
                            通常価格 155円 3,664円 59円 2,013円 212円 1,552円 978円 2,021円 2,999円 6,820円 4,767円 206円 271円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目~  
                            テープ厚(mm) 0.1 0.1 0.1 - 0.1 - - - - - - 0.1 -
                            テープ幅(mm) 13 - 13 - 13 - - - - - - 13 -
                            最高使用温度(℃) 201~300 201~300 201~300 - 201~300 - - - - - - - 201~300
                            最低使用温度(℃) -100~ -100~ -100~ - -100~ - - - - - - - -
                            単品/パック 単品 - - - - - - - - - - - -

                            ナフロンシールテープ TOMBO No.9082/9082-BLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シールテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました