(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エスファクトリー 強力保護テープ 0.12X90X20M
  • 数量スライド割引

エスファクトリー 強力保護テープ 0.12X90X20M (レビュー)

通常価格(税別)
3,015円
税込価格
3,317円
通常出荷日
2日目
【特長】
・しっかり保護するので、修繕の手間をはぶきます
【商品仕様】
・工場・倉庫内ラインテープ保護に
・床面サインシート保護・はがれ防止に
・AGV磁気テープの汚れ、はがれ防止に
・機器・設備の傷防止に
・色:透明
・幅(mm):90
・長さ(m):20
・JANコード:4962967012051
・トラスココード:120-6800
・質量:490g

エスファクトリー 強力保護テープ 0.12X90X20Mのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    磁気テープの保護に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02023/06/07
    新規に導入した自動走行装置用の床に貼る磁気テープの保護に使用しています。ネット上で調べたところ磁気テープに保護が必要とわかり、この商品を選定しました。現時点での不具合は有りません。経年の評価はこれからです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスファクトリー 強力保護テープ 0.12X90X20M

エスファクトリー 強力保護テープ 0.12X90X20M

    表面保護フィルム B5010A

    表面保護フィルム B5010A

      表面保護フィルム B500

      表面保護フィルム B500

        表面保護フィルム B505

        表面保護フィルム B505

          牧草用ラップフィルム補修用 MD-20

          牧草用ラップフィルム補修用 MD-20

            シート補修用強力粘着テープ

            シート補修用強力粘着テープ

              ターピー粘着シート

              ターピー粘着シート

                表面保護フィルム T505

                表面保護フィルム T505

                  50mmx1.5m ウレタン補修テープ(水・速硬化)

                  50mmx1.5m ウレタン補修テープ(水・速硬化)

                    75mmx3.0m ウレタン補修テープ(緊急速硬化)

                    75mmx3.0m ウレタン補修テープ(緊急速硬化)

                      セラミック焼成クロス(平織り) ロールタイプ

                      セラミック焼成クロス(平織り) ロールタイプ

                        自己融着性防食テープ K-450

                        自己融着性防食テープ K-450

                          100mmx20m シート補修粘着テープ

                          100mmx20m シート補修粘着テープ

                            メーカー もりや産業 三井化学東セロ 三井化学東セロ 三井化学東セロ ダイヤテックス ユタカメイク 萩原工業 三井化学東セロ エスコ エスコ トラスコ中山 古藤工業 エスコ
                            通常価格 3,015円 1,988円 1,988円 2,122円 27,256円 275円 7,566円 2,122円 7,550円 9,390円 48,552円 706円 11,863円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。