(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共和 パイロン かっとプラス

共和 パイロン かっとプラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,071円
税込単価
3,378円

【特長】・テープをガイド下に通すことでブレーキがかかり綺麗に切れます・テープ台...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • テープ別売

型番

KA-120-3 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KA-120-3

1個

3,071( 3,378円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープをガイド下に通すことでブレーキがかかり綺麗に切れます
・テープ台を連結させて複数台使うこともできます
・直径17cmまでの大巻テープにも対応し作業の効率化を図れます
・カット性が向上しています
【商品仕様】
・1インチまたは3インチ紙管用
・本体寸法(長さ×幅×高さ):204×64×120mm
・使えるテープはいろいろ(PET、OPP、セロハンテープなど)
・適用テープ:PETテープ、セロハンテープ、OPPテープなど
・最大テープ幅(mm):24
・色:青
・奥行(mm):204
・高さ(mm):120
・幅(mm):64
・材質:ポリプロピレン(PP)
・JANコード:4971620661918
・トラスココード:836-5765
・質量:1430g

(i)ご注意

  • テープ別売

KA-120-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

共和 パイロン かっとプラスの型番KA-120-3のページです。
型番KA-120-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共和 パイロン かっとプラス

共和 パイロン かっとプラス

    サイドタブディスペンサー SD-3 3インチ(76mm)紙管用

    サイドタブディスペンサー SD-3 3インチ(76mm)紙管用

      テープカッター J6110 OPP・クラフトテープ用

      テープカッター J6110 OPP・クラフトテープ用

        OP コンビカッター

        OP コンビカッター

          PPカッター/替刃

          PPカッター/替刃

            ハンドカッター HC-503

            ハンドカッター HC-503

              テープカッターくるっとロール

              テープカッターくるっとロール

                3M “スコッチ[[R上]]”コンパクトディスペンサー

                3M “スコッチ[[R上]]”コンパクトディスペンサー

                  3M(TM) 折込タブディスペンサー OPPテープ用 3インチ(76mm)紙管用

                  3M(TM) 折込タブディスペンサー OPPテープ用 3インチ(76mm)紙管用

                    電子テープカッター(黒系)

                    電子テープカッター(黒系)

                      バッグシーラー 最大テープ幅9~12mm

                      バッグシーラー 最大テープ幅9~12mm

                        TRUSCO テープカッター用替刃

                        TRUSCO テープカッター用替刃

                          電子テープカッター (白系)

                          電子テープカッター (白系)

                            メーカー 共和 スリーエムジャパン nitoms オープン工業 オープン工業 nitoms 三好製作所 スリーエムジャパン スリーエムジャパン ELM トラスコ中山 トラスコ中山 ELM
                            通常価格 3,071円 2,777円 336円 3,200円 584円 615円 4,053円 713円 10,450円 229,320円 2,750円 811円 63,636円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目~   1日目  

                            共和 パイロン かっとプラスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました