(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HSG-050
パイロン 荷札テープ イージーカット パイロン

パイロン 荷札テープ イージーカット HSG-050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
609円
税込単価
670円

【特長】・ラベルタイプの作業性の高い特殊粘着テープです・水ぬれや温度変化に強く...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

HSG-050 解除

Loading...

HSG-050 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
文字内容
JANコード
トラスココード
文字内容詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSG-050

取扱注意
4971620404713
109-5844
取扱注意
10

1個

609( 670円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラベルタイプの作業性の高い特殊粘着テープです
・水ぬれや温度変化に強く、手で簡単に美しくカット出来ます
・用途に合わせて印刷内容をお選び頂けます
【商品仕様】
・荷造り梱包の注意表示に
・包装:1巻ピロ包装

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

HSG-050で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パイロン 荷札テープ イージーカットの型番HSG-050のページです。
型番HSG-050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイロン 荷札テープ イージーカット

パイロン 荷札テープ イージーカット

    50mmx50m 表示テープ

    50mmx50m 表示テープ

      ユニット キケン注意テープ(非粘着) ポリエチレン 70mm幅×50m巻

      ユニット キケン注意テープ(非粘着) ポリエチレン 70mm幅×50m巻

        表示テープ

        表示テープ

          メーカー 共和 エスコ ユニット ダイヤテックス
          通常価格 609円 660円 1,286円 14,471円
          通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   5日目  
          トラ(レッド/ホワイト) - - イエロー
          テープ長さ(m) 25 50 50 25
          テープ幅(mm) 38 50 70 -
          テープ厚(mm) 0.06 0.14 0.7 0.16
          粘着/非粘着 粘着 - 非粘着 粘着

          パイロン 荷札テープ イージーカットのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          HSG-051
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          RoHS ?文字内容 JANコード トラスココード 文字内容詳細

          609円

          ( 670円 )
          1個 あり

          4日目

          10われもの注意4971620404720109-5830われもの注意

          標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました