(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MUSASHIJAN-12
和紙マスキングテープ武蔵【2~20個入り】 ワシマスキングテープ

和紙マスキングテープ武蔵 MUSASHIJAN-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(9件)
通常単価(税別)
437円
税込単価
481円

【特長】・車両、建築、工業向け全般の塗装用マスキングテープです・シャープな見切...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

MUSASHIJAN-12 解除

Loading...

MUSASHIJAN-12 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MUSASHIJAN-12

12
4971910165812
121-8204
-

10パック

10個入り

437( 481円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車両、建築、工業向け全般の塗装用マスキングテープです
・シャープな見切りと強力な重ね貼り性能を兼ね備えた二刀流テープです
・コストパフォーマンスに優れています
・直線にはもちろん、曲線にもしっかり貼れます

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

Loading...

MUSASHIJAN-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

和紙マスキングテープ武蔵の型番MUSASHIJAN-12のページです。
型番MUSASHIJAN-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

和紙マスキングテープ武蔵

和紙マスキングテープ武蔵

    マスキングテープ車両塗装用

    マスキングテープ車両塗装用

      マスキングテープカブキ-S (車輌塗装用)

      マスキングテープカブキ-S (車輌塗装用)

        マスキングテープ183

        マスキングテープ183

          和紙マスキングテープNo.7239

          和紙マスキングテープNo.7239

            建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー

            建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー

              メーカー カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 スリーエムジャパン 日東電工 トラスコ中山
              通常価格 363円 319円 500円 463円 785円 440円
              通常出荷日 1日目~   4日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
              基材 和紙 和紙 和紙 平面紙 和紙 和紙
              粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
              粘着力 2.43N/10mm - - 2.1N/10mm - -
              イエロー系 イエロー系 - ブルー系 イエロー系 イエロー系
              テープ長さ(m) 18 - 18 18 18 18

              和紙マスキングテープ武蔵のレビュー

              評価 4.5 平均満足度:4.5 9件のレビュー
              製品のマスキング
              評価 4.0満足度:4.02023/07/29
              製品のマスキングに使用しました。
              手で切れて作業性が良いです。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              マスキング、その他
              評価 5.0満足度:5.02023/03/27
              床や金型の塗装の時に貼っています。
              良く張り付いて良いです。
              手で切ろうとするとキレイに切れません。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              表示や仕切り
              評価 4.0満足度:4.02023/02/02
              部品へ文字を書くときや、棚の区分けラインとして使用しています。粘着力も強めなので簡単に剥がれず、とても重宝しています。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              マスキングテープ
              評価 4.0満足度:4.02022/09/07
              日常で使用するマスキングテープ。不良個所を明示したり、伝票をつけたり様々な用途で活用しております。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              汎用テープ
              評価 5.0満足度:5.02022/05/16
              一般的なマスキングテープです。
              手で切る事は容易ですし、粘着性も想定範囲内です。
              一袋販売となっています。私の場合は一袋5個。
              消耗品ですので、特に問題無いかと考えます。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              この商品のバリエーション

              型番
              MUSASHIJAN-15
              MUSASHIJAN-18
              MUSASHIJAN-20
              MUSASHIJAN-24
              MUSASHIJAN-30
              MUSASHIJAN-40
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?テープ幅
              (mm)
              JANコード トラスココード

              471円

              ( 518円 )

              8個入り

              1パック あり

              1日目

              10154971910162828391-3341

              494円

              ( 543円 )

              7個入り

              1パック あり

              1日目

              10184971910162835391-3350

              397円

              ( 437円 )

              6個入り

              10パック あり

              1日目

              -204971910172728121-8213

              471円

              ( 518円 )

              5個入り

              1パック あり

              1日目

              10244971910162842391-3368

              471円

              ( 518円 )

              4個入り

              1パック あり

              1日目

              10304971910162859391-3376

              397円

              ( 437円 )

              3個入り

              10パック -

              7日目

              -404971910171240121-8183

              マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました